Non tutta la pubblicità è vantaggiosa: in particolare se si viene menzionati sul sito www.lebensmittelwarnung.de. Il sito web degli stati federati e dell’Ufficio federale per la tutela dei consumatori e della sicurezza alimentare (BVL) in Germania pubblica, più volte a settimana, i richiami e le avvertenze rivolte al pubblico e provenienti dal settore alimentare e delle bibite. Una delle possibili cause sono le contaminazioni batteriche nei processi di produzione, trasporto e confezionamento. Il design dell'impianto conforme alle norme igieniche e in particolare i componenti igienici di automazione possono rendere minimi i rischi di contaminazione per i prodotti e di comunicazione per i produttori: sensori e sistemi in acciaio inox di SICK non lasciano spazio a germi e batteri.
I sensori in acciaio inox di SICK sono ottimali grazie alle prestazioni eccezionali in riferimento alle dimensioni compatte, alla resistenza chimica e termica dei materiali e alla tenuta stagna garantita nel tempo. A questo si aggiunge che, per esempio, nelle famiglie di prodotti dei sensori fotoelettrici nella versione in acciaio inox sono disponibili tutte le varianti, ovvero sensore fotoelettrico energetico, sensore a soppressione di sfondo, sensore a sbarramento e a riflettore. Anche per incarichi concernenti la tecnica di sicurezza, l’identificazione dei prodotti e dei contenitori, il rilevamento della posizione e la misurazione del percorso, la misurazione di pressione, temperatura e del livello di riempimento oppure l’ispezione di confezioni e dei loro contenuti, la gamma di sensori in acciaio inox di SICK offre soluzioni adeguate, che garantiscono la massima sicurezza di processo per il produttore e la sicurezza dei prodotti per i consumatori. Al contempo, anche nelle condizioni di utilizzo più difficili, garantiscono un funzionamento affidabile ed elevata disponibilità nel tempo, poiché i compiti di automazione non devono influire negativamente sulla la realizzazione igienica.