Filtern nach:
Sie haben nach "Temperatur hygiene" gesucht
6 Treffer:
Einfache, hygienische Temperaturmessung
- Pt100-Widerstand, Genauigkeitsklasse A (IEC 60751)
- Messbereiche –50 °C ... +150 °C und –50 °C ... +250 °C
- Medienberührende Teile: korrosionsbeständiger Edelstahl 316L/1.4435, Ra ≤ 0,8 µm
- Diverse hygienische Prozessanschlüsse und Einbaulängen
- Pt100 (4-Leiter) oder 4 mA ... 20 mA (2-Leiter)
- Rundsteckverbinder M12 x 1
Perfekt eingepasst: hygienische Temperaturmessung in Rohrleitungen
- Pt100, Genauigkeitsklasse A (IEC 60751)
- Messbereiche –50 °C ... +150 °C und –50 °C ... +250 °C
- Durchgangsgehäuse zum Orbitaleinschweißen in Rohrleitung
- Messfühler federnd in Schutzrohr eingepresst
- Medienberührend: korrosionsbeständiger Edelstahl 316L/1.4435, Ra ≤ 0,8 µm
- Pt100 (4-Leiter) oder 4 mA ... 20 mA (2-Leiter)
- Rundsteckverbinder M12 x 1
Hygienisch und flexibel: Temperatursensor mit Schutzrohr
- Pt100, Genauigkeitsklasse A (IEC 60751)
- Messbereiche –50 °C ... +150 °C und –50 °C ... +250 °C
- Messfühler federnd in Schutzrohr eingepresst
- Medienberührend: korrosionsbeständiger Edelstahl 316L/1.4435, Ra ≤ 0,8 µm
- Hygienische Prozessanschlüsse
- Pt100 (4-Leiter) oder 4 mA ... 20 mA (2-Leiter)
- Rundsteckverbinder M12 x 1
Die saubere Lösung
- Füllstandmessung in hygienischen Applikationen
- Manuell kürzbare Stabsonde bis 4.000 mm Länge mit Ra ≤ 0,8 µm
- Prozesstemperatur bis 180 °C, Prozessdruck bis 16 bar
- CIP-/SIP-beständig
- Hohe Schutzart IP 67 und IP 69, autoklavierbar
- Wechselbare hygienische Prozessanschlüsse
- 3 in 1: kombiniert Display, Analogausgang und binären Ausgang
- Abgesetzte Elektronik mit Prozessanschluss
- IO-Link 1.1
Flexible und einfache Grenzstandmessung – die kostengünstige Lösung
- Kapazitiver Grenzschalter basierend auf der elektrischen Impedanzspektroskopie
- Plug-and-play: voreingestellt auf wässrige Medien
- Prozesstemperatur: −20 °C ... +100 °C (+135 °C für 1 h)
- Prozessdruck: −1 bar ... +25 bar
- Zwei digitale PNP-Ausgänge
- Schutzarten: IP66, IP67 und IP69
- Ideal für hygienische Anwendungen (Reinigbarkeit, EHEDG, 3A, EG1935/2004, FDA, CIP- und SIP-fähig, hygienische Adapter verfügbar)
Der clevere Schutz vor Trockenlauf in Pumpen
- Durchflussüberwachung und Temperaturmessung in einem Sensor
- Optimiert für Wasser und Öl; Teach-in-Möglichkeit weiterer Flüssigkeiten
- Schutzart IP 67/IP 69 und IO-Link 1.1
- Industrieausführung in VISTAL®-Gehäuse, mit 180°-drehbarem OLED-Display
- Edelstahl-Hygienevariante, voll CIP-/SIP-fähig, Prozesstemperatur bis 150 °C