Kontakt
Feedback

Lichttaster und Lichtschranken
W4S-3 Inox Hygiene

Zuverlässig, robust und vielseitig

Ihr Nutzen

  • Absolut hygienisches Gehäuse und Zubehör, ohne Löcher, Spalten und Stufen. Dies verringert mikrobiologische Verunreinigung und bietet somit eine hygienische Lösung
  • Hohe Anlagenverfügbarkeit und minimale Betriebskosten selbst beim Einsatz von aggressiven Reinigern oder Kühlschmiermitteln
  • Hoher Bedienkomfort durch revolutionäre Membran Teach-Taste
  • Einfache und schnelle Ausrichtung durch sehr gut sichtbaren PinPoint-Lichtfleck
  • Durch IO-Link einfacher Datenzugriff aus der SPS
  • Schnelle und einfache Parametrierung
  • Schnelle und einfache Integration durch Funktionsbausteine

Übersicht

Zuverlässig, robust und vielseitig

Die Baureihe W4S-3 Inox Hygiene kombiniert ein den Richtlinien der EHEDG entsprechendes Design mit optischen Best-in-class-Funktionalitäten. Die platzsparenden Miniatursensoren mit 100 % dichter Membran Teach-Taste widerstehen aggressivsten Reinigern und Desinfektionsmitteln. Die Integration in eine Maschine ist ohne Kabel im Prozess, ohne Fugen, Befestigungswinkel und Befestigungsbohrungen realisierbar – eine rundum hygienische Lösung.

Auf einen Blick
  • Hygienisches Edelstahlgehäuse (316L/1.4404)
  • Hygienegerechte Montage mittels M12-Adaptergewinde oder D12-Adapterschaft
  • ECOLAB zertifiziert, sowie auf IP 66, IP 67, IP 68 und IP 69K getestet
  • Beständig gegen eine Vielzahl bekannter Reinigungs- und Desinfektionsmittel
  • Laserähnlicher Lichtfleck dank Pin-Point-Technologie
  • Einstellbar mit revolutionärer Teach-in-Taste, bestehend aus einer eingeschweißten Edelstahl-Membran
  • Flexible Sensoreinstellungen, Monitoring, erweiterte Diagnose und Visualisierung durch IO-Link

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    Abmessungen (B x H x T)

    15,25 mm x 48,6 mm x 22,15 mm

    15,25 mm x 63,2 mm x 22,15 mm

    15,3 mm x 48,5 mm x 22,3 mm

    Schaltabstand max.

    4 mm ... 500 mm 1)

    4 mm ... 180 mm 1)

    4 mm ... 120 mm 1)

    4 mm ... 280 mm 1)

    20 mm ... 200 mm 1)

    0 m ... 4 m 2)

    0 m ... 5 m 2)

    0 m ... 5 m

    0 m ... 1,5 m

    LichtsenderPinPoint-LED
    LichtartSichtbares Rotlicht
    Schutzart

    IP66

    IP67

    IP68

    IP69K

    GehäusematerialEdelstahl Edelstahl V4A (1.4404, 316L)
    Einstellung

    Leitung 3)

    Einfach-Teach-in-Taste

    Leitung

    IO-Link

    Keine

    • 1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033).
    • 2) Reflektor PL80A.
    • 3) Extern-Teach-in: Impuls > 2 s mit Spannung Uv bei PNP und M bei NPN.
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads

Nach oben