FR
Pays: FR (Canada)
Sélectionner pays / région

Langue

  • Anglais
  • Français
safety-fields-of-application-image-webx

Safe Motion

Découvrez l’univers des mouvements de machines sûrs

Pour des processus qui vont de pair

Protégez vos collaborateurs et augmentez l'efficacité des applications mobiles et fixes. Safe Motion de SICK vous propose des solutions adaptées pour surveiller et commander de manière sûre les mouvements des machines conformément à la norme EN ISO 13849 et à une considération individuelle de la sécurité. Une configuration intuitive, un service après-vente performant ainsi qu'une maintenance et une suppression des défauts rapides réduisent les temps de réglage et d'arrêt des machines et des installations. Safe Motion permet de distinguer avec précision les mouvements de machine dangereux de ceux qui ne le sont pas. Cela signifie pour vous une flexibilité dans la conception des machines et des processus dynamiques. Découvrez les champs d'application de Safe Motion.
 

 : Safe Motion est divisé en trois sections et propose des solutions pour différents secteurs.

TRIPLE FORCE POUR DES MOUVEMENTS DE MACHINE SÛRS

Pour de nombreuses applications, SICK vous propose des solutions de sécurité qui réalisent différentes fonctions Safe Motion.

Un AGV passe devant une bande transporteuse et charge des colis

Safe Motion Measure

Une mesure sûre et précise des mouvements des machines et des véhicules est possible grâce à des codeurs de sécurité et à des système Feedback-moteur sûrs. Ils détectent de manière sûre la position, l'angle et la vitesse des véhicules et des pièces de machines. Ensuite, les capteurs transmettent les données correspondantes à un module Motion Monitoring et au contrôleur du moteur.

Dans le cas d'une machine fixe, les mouvements de la machine sont surveillés

Safe Motion Monitoring

Les modules Motion Monitoring vous permettent de surveiller les mouvements des machines de manière continue, précise et sûre. Si les valeurs de mouvement mesurées s'écartent des paramètres prédéfinis, un module le transmet au système de commande de sécurité. Les modules Motion Monitoring et le système de commande de sécurité activent les fonctions de sécurité. Vous protégez ainsi les personnes et augmentez l'efficacité de vos machines.

Le personnel transfère la configuration sur l'appareil et la vérifie

Safe Motion Control

Les systèmes de commande de sécurité intègrent la tâche principale de commande de mouvement dans le concept de sécurité de la machine à l'aide de Safe Motion. Sur la base des données de mouvement des codeurs de sécurité et des systèmes Feedback-moteur de sécurité, une fonction de sécurité adaptée au risque respectif est déclenchée : en combinaison avec les modules Motion Monitoring, les systèmes de commandes de sécurité exécutent les fonctions de sécurité des entraînements de manière fiable. Ils réduisent la vitesse de la machine en un mouvement sans danger ou arrêtent la machine en cas d'urgence.

Mehr zu Safe Motion Monitoring and Control

LES AVANTAGES EN BREF

Une interaction optimisée entre l'humain et la machine pour plus d'efficacité

Profitez d'une interaction sûre entre l'humain et la machine

Surveillance de l'angle au moyen d'une règle et de la vitesse au moyen d'un tachymètre

Permet de saisir la position, l'angle et la vitesse de manière sûre

Graphique avec direction et type de mouvement

Surveillez les mouvements linéaires et rotatifs de bout en bout

Les roues dentées montrent des mouvements d'entraînement opposés

Profitez de nombreuses fonctions de sécurité de l'entraînement

Installation avec ordinateur et outils par du personnel qualifié

Profitez d’une installation et d'une mise en service faciles

Le graphique montre l'augmentation de la productivité grâce à Safe Motion

Augmentez la productivité et réduisez les temps d'arrêt

Safe Motion de SICK comme guichet unique, tout d'une seule source

Obtenez tous les appareils d'un seul fournisseur

La machine terminée avec Safe Motion peut être rapidement validée légalement

Certifiez votre machine en toute simplicité

Afficher plus

SAFE MOTION - POLYVALENT ET BIEN PENSÉ

Les robots mobiles, mais aussi les machines fixes, doivent être flexibles et efficaces. Les solutions Safe Motion avec de nombreuses fonctions de sécurité des entraînements surveillent pour cela les mouvements des machines et les arrêtent de façon sûre en cas de danger.

APERÇU DES SOLUTIONS