FR
Pays: FR (Canada)
Sélectionner pays / région

Langue

  • Anglais
  • Français
digitalsolutions-asset-utilization-rich-paragraph-component-condition-monitoring-image

Utilisation efficace de l'installation grâce au Condition Monitoring :

Comment SICK optimise l'industrie

Des machines peu fiables entraînent des pertes de production et réduisent l'efficacité des installations

Les dysfonctionnements occasionnels des suremballeuses, stations de remplissage et autres machines entraînent des temps d'arrêt et des pertes de production coûteux. L'efficacité de l'installation s'en trouve réduite. Les opérateurs enregistrent plusieurs centaines d'heures d'arrêt sur des assets critiques, sans savoir ce qui les provoque. Il est ainsi difficile de maintenir la fiabilité et la disponibilité des équipements de production.

Utilisation efficace de l'installation grâce au Condition Monitoring

Visualisation simple des données d'état de toutes les applications de capteurs, offrant aux opérateurs un aperçu complet en temps réel de l'état de toutes les machines, anciennes et nouvelles.

Des données précises sur l'état de chaque machine, un aperçu des processus mécaniques de l'ensemble de l'installation et des analyses complètes permettent de prédire l'état et la sécurité des machines, de planifier judicieusement les mesures de maintenance et d'éviter les temps d'arrêt imprévus.

Les dépassements de valeurs critiques sont immédiatement signalés par le logiciel de Condition Monitoring à un smartphone, une montre intelligente ou une adresse électronique, afin que la situation puisse être évaluée rapidement et que le problème puisse être résolu immédiatement si nécessaire.

La tablette est tenue à la main, des données visualisées sont visibles

L'accès à la solution cloud se fait très simplement, sans application, via un navigateur web compatible avec tous les appareils mobiles. Le Condition Monitoring permet de réduire les coûts, car les travaux d’entretien peuvent être planifiés intelligemment sur la base de données en temps réel et ne sont pas effectués de manière routinière après un certain nombre d'heures de fonctionnement, alors qu'ils ne sont peut-être pas nécessaires.

Deux travailleurs se tiennent devant un mur d'écrans et évaluent les prochaines étapes de leur solution

L'essentiel du Condition Monitoring en bref

  • Réduction des temps d'arrêt imprévus : le Condition Monitoring permet de détecter les problèmes potentiels à un stade précoce, avant qu'ils n'entraînent une panne ou une défaillance majeures. Cela permet de minimiser les temps d'arrêt imprévus et les coûts qui y sont liés.
  • Prolonger la durée de vie des installations : la détection précoce des problèmes et l'application ciblée de mesures de maintenance et de réparation permettent de prolonger la durée de vie des installations. Le Condition Monitoring permet d'augmenter l'efficacité et la fiabilité des installations.
  • Amélioration de la sécurité : le Condition Monitoring permet de surveiller en permanence les installations et peut aider à détecter les situations potentiellement dangereuses. La résolution proactive des problèmes permet de réduire le risque d'accidents et de blessures, ce qui améliore la sécurité du personnel et des installations.

CONTACTEZ-NOUS !

Vous avez des questions sur nos solutions numériques, vous êtes intéressé par un cas d'utilisation ou vous souhaitez prendre rendez-vous avec notre expert local ?

Prise de contact par e-mail

Contact