Comment nettoyer les réservoirs d'eau à exactement 60 °C ?
Sans appareil de surveillance, il n'est pas possible de déterminer la température exacte. Cela fait grimper les coûts énergétiques si la température de nettoyage dépasse 60 °C.
La solution :
Les capteurs de surveillance de température TBS, disponibles en différentes longueurs de montage et avec différents filetages de raccordement, permettent une surveillance continue dans une plage de température comprise entre -20 °C et +120 °C via un circuit de régulation indépendant. En combinaison avec une passerelle TDC-E, les valeurs de température peuvent être transmises en continu au tableau de bord SICK Dynamic Data Cloud.

Avantages :
La surveillance transparente de la température permet une meilleure gestion de la production. La qualité du nettoyage est contrôlée en permanence. La température ne descend plus en dessous de la valeur minimale. La consommation d'énergie et les coûts sont réduits.

L'essentiel de la surveillance des conteneurs d'élimination en bref :
- Garantir la conformité aux réglementations : la surveillance permet de s'assurer que les paramètres définis sont conformes à la réglementation.
- Rentabilité : la détection précoce des problèmes et la surveillance régulière des réservoirs d'élimination peuvent contribuer à éviter des réparations ou des remplacements coûteux et à réduire les coûts d'exploitation à long terme.