FR
Pays: FR (Canada)
Sélectionner pays / région

Langue

  • Anglais
  • Français
digitalsolutions-asset-utilization-monitoringtanks-theme-based-teaser-component-use-cases-pallet-detection-image

Reconnaissance efficace des palettes grâce au Deep Learning :

Comment SICK optimise la logistique d'entrepôt

Les palettes Euro originales de haute qualité sont souvent difficiles à distinguer des autres types de palettes non consignées

Leur authenticité doit être vérifiée manuellement au prix d'un effort considérable, et des erreurs surviennent facilement. Les palettes classées à tort comme palettes Europe à la réception des marchandises coûtent chaque année des milliers d'euros de consigne aux entreprises. De plus, ils peuvent endommager l'installation de transport et provoquer ainsi des temps d'arrêt coûteux.

La solution : Le Pallet Classification System (PACS) de SICK, basé sur Deep Learning, avec reconnaissance automatique du type de palette. Ce système d'identification automatique de palettes simplifie le marquage automatique de différents types de palettes et peut être intégré sans effort en de nombreux points grâce à sa conception compacte et à son faible encombrement. Le matériel se compose de deux caméras couleur pour la prise de vue, d'une barrière photoélectrique pour le déclenchement et d'un contrôleur pour le traitement des données et le réseau neuronal entraîné. Grâce aux outils logiciels SICK AppSpace et dStudio, les employé(e)s de la production peuvent bénéficier de l'acquisition d'images, de l'apprentissage, de la classification et de l'inférence basés sur ce réseau, même s'ils n'ont pas de connaissances spécialisées en programmation ou en Machine Learning.

Solutions numériques

Avantages :  Le système SICK permet aux clients d'éviter des pertes financières, d'économiser des ressources et d'améliorer considérablement la qualité de leurs processus. L'automatisation d'un processus manuel fastidieux permet aux employé(e)s de gagner du temps pour des activités à plus forte valeur ajoutée. En outre, la solution garantit une fiabilité, une efficacité et une transparence accrues.

Un homme portant un casque se tient dans un environnement de production, une tablette à la main

CONTACTEZ-NOUS !

Vous avez des questions sur nos solutions numériques, vous êtes intéressé par un cas d'utilisation ou vous souhaitez prendre rendez-vous avec notre expert local ?

Prise de contact par e-mail

Contact