Les AGV (Automated Guided Vehicles) sont devenus un élément indispensable de l'industrie de flux de matériaux en raison de leur efficacité et de leur fiabilité. Pour maximiser leurs performances dans les applications individuelles, les AGV combinent des technologies de guidage linéaire et de localisation par contours. Ils sont également dotés d'une fonction d'adaptation virtuelle de l'agencement qui permet de créer et d'adapter facilement des itinéraires sans avoir recours à des bandes physiques. Ils sont conçus pour fonctionner dans des environnements dynamiques et sont résistants aux changements de contours, ce qui les rend idéaux pour le transport de matériaux dans des environnements difficiles. De plus, les AGV utilisent la navigation virtuelle en ligne et les technologies de localisation LiDAR pour assurer un déplacement précis et efficace.

L'interruption de l'approvisionnement de la production en raison d'un fonctionnement instable d'un véhicule de transport guidé (AGV) est un défi. Un AGV avec guidage sur bande magnétique ne fonctionne de manière fiable dans l’atelier de fabrication que si le capteur MLS peut suivre une bande magnétique ininterrompue. Sur les voies très fréquentées, la bande magnétique se détache avec le temps. L'AGV s'arrête alors et doit être redémarré manuellement. Cela provoque des temps d'arrêt inutiles et interrompt l'approvisionnement en pièces de la ligne de production.
La solution est une combinaison de matériel avec guidage sur bande magnétique et du logiciel de localisation LiDAR qui utilise les données des capteurs des scrutateurs laser de sécurité existants de l'AGV. Dès que le MLS perd la bande magnétique, le logiciel prend le relais et fournit une trajectoire virtuelle. Le véhicule peut ainsi continuer à rouler sans interruption et les temps d'arrêt coûteux sont évités.

L'AGV peut être navigué de manière plus fiable et, grâce à des trajets virtuels, il peut être facilement redirigé si nécessaire via un navigateur web. Des capteurs avec un champ de vision allant jusqu'à 360° et une excellente détection des contours fournissent des données de localisation précises et assurent une sécurité accrue en évitant les collisions de manière fiable. De plus, comme le matériel utilisé est compatible avec les capteurs LiDAR standard de SICK, la solution peut être installée dans l'infrastructure existante sans aucune adaptation.

L'essentiel de LiDAR-LOC en bref :
- Localisation précise : grâce à la technologie LiDAR, le LiDAR-LOC peut se localiser et naviguer très précisément en temps réel, ce qui permet d'améliorer l'efficacité.
- Flexibilité : LiDAR-LOC est capable d'automatiser différentes applications dans l'industrie de l'intralogistique, de la manutention des matériaux à la gestion des stocks.
- Sécurité : le système est conçu pour détecter les obstacles et les éviter automatiquement afin d'éviter les collisions et d'améliorer la sécurité sur le lieu de travail.