Processus de fabrication efficaces grâce à la mise à niveau des installations SMEMA avec Hermes Standard - optimisez votre production
Les exploitants de lignes d'assemblage de circuits imprimés dont les machines sont équipées d'interfaces SMEMA sont confrontés à un problème lors du passage à la fabrication numérique entièrement automatisée : ils ne parviennent pas à obtenir un flux de données cohérent entre leurs machines. C'est pourquoi la norme SMEMA, devenue obsolète, est progressivement remplacée par la norme Hermes basée sur Ethernet. Néanmoins, un niveau d'automatisation plus élevé reste inaccessible tant que la norme Hermes n'est pas utilisée de manière cohérente pour toutes les machines d'une chaîne de montage.

Les HERMES Standard Solutions de SICK permettent une intégration parfaite des machines d'assemblage de circuits imprimés dans l'environnement standard Hermes. L'application Hermes-SMEMA Connect s'exécute sur une Sensor Integration Machine (SIM) et assure un échange de données cohérent entre les machines en traduisant les signaux SMEMA en messages Hermes. Le dispositif d'intégration de capteurs se connecte très facilement à l'interface SMEMA et peut être configuré sans effort pour de nombreux types de machines grâce à son interface utilisateur intuitive basée sur le web. Cette solution permet une plus grande automatisation des commandes de ligne et assure une traçabilité cohérente des circuits imprimés.

Avantages de cette solution
Utilisation durable des machines existantes. La mise à niveau rapide et simple avec Hermes Standard Solution assure la communication machine, la traçabilité et la cohérence des données. Les fabricants de machines et les exploitants d'installations peuvent passer à la norme Hermes en économisant des coûts et indépendamment du fabricant. Grâce à la flexibilité du concept matériel et de la SensorApp, des adaptations et des extensions sont possibles sans problème.

L'essentiel sur Hermes Retrofit en bref :
- Rentabilité : Hermes Retrofit offre un moyen économique de moderniser les machines et les installations existantes et d'améliorer leur productivité et leur efficacité sans avoir à supporter les coûts d'achat de nouvelles machines.
- Durabilité : en mettant à niveau les machines existantes plutôt qu'en les remplaçant complètement, les entreprises peuvent réduire leur empreinte écologique et atteindre leurs objectifs de durabilité.
- Flexibilité : Hermes Retrofit permet d'adapter avec souplesse les machines et les installations à l'évolution des besoins de production en les équipant d'une technologie de capteurs et d'unités de traitement des données modernes, afin de garantir une précision et une productivité accrues.