Le défi :
Les fabricants de fenêtres doivent par exemple souvent contrôler manuellement les remplissages en mousse ou les profilés en aluminium dans le cadre de l'assurance qualité. Dans ce contexte, le contrôle manuel présente des inconvénients évidents. D'une part, il requiert toute l'attention de collaborateurs expérimentés qui ne peuvent pas être affectés à d'autres tâches. D'autre part, les heures de contrôle monotone sur une chaîne de montage rapide risquent de fatiguer le personnel et de lui faire manquer des erreurs.
La solution est une combinaison d'Intelligent Inspection avec SICK AppSpace SensorApps :
Une solution de traitement d'images 2D basée sur le Deep Learning vérifie si les profilés en aluminium d'un store sont correctement remplis de suffisamment de mousse de polyéthylène. Ce faisant, elle est capable de distinguer les trous dans le remplissage des salissures. Avec dStudio et quelques modèles d'images, il est facile de mettre en place un réseau neuronal pour le capteur SICK. Le logiciel apprend à distinguer les remplissages de mousse homogènes et incomplets sur la surface de coupe.

Avantages :
La solution est intuitive et rapide à apprendre. Elle combine les avantages des outils traditionnels basés sur des règles avec un traitement d'images complexe basé sur Deep Learning. Une inspection et une fabrication automatiques précises permettent de réduire les rebuts et les cas de garantie et d'augmenter la fiabilité et la productivité. L'application se met en place rapidement et facilement sur l'appareil. La précision de mesure et la vitesse peuvent être optimisées dans SICK dStudio.