Le nettoyage des bouteilles en verre représente un défi important dans l'industrie des boissons
Les bouteilles arrivent sur une bande transporteuse et sont transformées dans le cadre d’un programme de verre neuf et de verre usagé. Un facteur d'entraînement plus faible est nécessaire pour le verre neuf que pour le verre usagé. Si le facteur d'entraînement est trop important, la pression d'entraînement excessivement élevée fait sauter les bouteilles dans le système d'alimentation et la machine s'arrête. La sélection manuelle du programme approprié prend du temps et exige une grande attention de la part des opérateurs.
La solution d'inspection se compose de la caméra de vision 2D InspectorP62x et de Intelligent Inspection SensorApp. Les bouteilles amenées sont automatiquement classées comme verre neuf ou usagé. Pour ce faire, les réseaux neuronaux sont entraînés dans le cloud à l'aide d'exemples d'images. L'algorithme intelligent utilise ensuite cette référence pour évaluer les images directement dans la caméra, ce qui permet de passer facilement du programme de verre neuf au programme de verre usagé.

La solution est pratique et abordable
Grâce à la combinaison du traitement d'image automatique traditionnel et du Deep Learning, il est possible d'automatiser à moindre coût cette inspection fastidieuse. Et comme le réseau Deep Learning fonctionne directement sur la caméra sans matériel supplémentaire, la solution est entièrement entre les mains du client. Des temps d'arrêt moins fréquents augmentent la disponibilité des machines dans l’atelier de fabrication. De plus, en évitant les redémarrages, la consommation d'eau est optimisée.