Le défi réside dans le fait que les matériaux naturels et organiques comme le bois sont difficiles à classer manuellement
Même le traitement d'image traditionnel basé sur des règles se heurte ici à ses limites. Les inspections prennent du temps, coûtent cher et ne sont pas toujours d’une précision homogène. Les entreprises de transformation du bois ont besoin de systèmes fiables qui, par exemple, alignent les planches sur la bande transporteuse de manière à ce que leurs cernes annuels soient disposés dans différentes directions afin qu'elles ne se déforment pas avec le temps.
En combinant la caméra de vision 2D InspectorP62x et l'Intelligent Inspection SensorApp, les fabricants peuvent automatiser les processus, réaliser des inspections plus rapidement et augmenter leur rendement. La caméra de vision industrielle évalue l'alignement des planches de bois en fonction du motif de leurs cernes. Cela se fait à l'aide d'un réseau Deep Learning formé de manière appropriée, mis à disposition directement dans la caméra et configuré par l’Intelligent Inspection SensorApp. Ensuite, les planches de bois sont alignées de manière entièrement automatique afin qu'elles puissent être traitées correctement.

Avantages :
Une qualité élevée constante, sans inspection manuelle, longue et source d'erreurs, comme c'était le cas auparavant. L'inspection automatique assure une fiabilité et une évolutivité optimales : les fabricants peuvent augmenter leur production si nécessaire, sans que le contrôle qualité n'en pâtisse. Des coûts d'inspection réduits et une production optimisée augmentent le rendement.