Le défi particulier réside dans le fait que les êtres vivants sont difficiles à standardiser en raison de leur diversité et de leur individualité
C'est pourquoi leur traitement et leur tri en grands lots posent un problème particulier. Avec le traitement d'image traditionnel basé sur des règles, les écarts naturels peuvent passer inaperçus, ce qui nécessite des inspections longues et coûteuses. Les entreprises de transformation du poisson ont besoin de systèmes fiables pour, par exemple, aligner correctement les objets sur la bande transporteuse.
La solution est une combinaison de la caméra de vision 2D InspectorP62x et de l'Intelligent Inspection SensorApp. Les entreprises de transformation du poisson peuvent ainsi automatiser les processus, effectuer des inspections plus rapidement et augmenter le rendement. La caméra de vision industrielle évalue l'aligenement de chaque poisson en fonction des différentes formes « apprises » par le réseau Deep Learning fourni directement dans la caméra et configuré par l'Intelligent Inspection SensorApp. Ensuite, les différents poissons sont alignés de manière entièrement automatique afin qu'ils puissent être traités correctement.

Avantages : une qualité élevée et constante sans inspection manuelle, longue et source d'erreurs, comme c'était le cas jusqu'à présent. L'inspection automatique assure une fiabilité et une évolutivité optimales : les fabricants peuvent augmenter leur production si nécessaire, sans que le contrôle qualité n'en pâtisse. Des coûts d'inspection réduits et une production optimisée augmentent le rendement.