De productie- en logistieke omgeving wordt nu gekenmerkt door mobiele platformen. Er is meer flexibiliteit en efficiëntie nodig. Als u ook uw processen dienovereenkomstig toekomstbestendig wilt vormgeven, bent u bij ons aan de veilige kant. Met onze modulaire, schaalbare veiligheidsoplossingen zorgen we voor soepele processen - zowel binnen als buiten.
Mobiele platformen zijn alleen rendabel als ze daadwerkelijk mobiel zijn. De eenvoudige formule is: hoge productiviteit door voorkoming van botsingen en stilstanden. Wij ondersteunen u met robuuste sensortechnologie en intelligente software, zodat uw automatisch bestuurde transportvoertuigen en -karren veilig, autonoom en kostenefficiënt onderweg zijn. Een belangrijk onderdeel hiervan is het situationeel aanpassen van de rijsnelheid zodat uw mobiele platformen in beweging blijven.
De gegevens van de sensor kunnen worden gebruikt voor lokalisatie en bovendien door onze klanten voor navigatiedoeleinden: een secundair gebruik dat het gebruik van mobiele platformen nog efficiënter maakt. Van intelligente sensoren voor het voorkomen van botsingen tot complete veiligheidsoplossingen met geïntegreerde lokalisatie - wij zijn uw partner!
Ontdek voorbeelden voor onze oplossingen op het vlak van mobiele platformen
Gecertificeerd veiligheidssysteem voor veilig manoeuvreren
De KIRA B 50 is een van de eerste volledig autonome schrob-/zuigrobots die is gecertificeerd voor veilig gebruik in openbare ruimten. Hij is ontwikkeld in samenwerking met Kärcher en beschikt over een compleet veiligheidssysteem dat veilig manoeuvreren door smalle gangen mogelijk maakt.
Veilige navigatie voor mobiele robots dankzij veiligheidslaserscanners
Bestaat er geen robot die zich in allerlei omgevingen kan bewegen, hierbij veilig werkt en medewerkers beschermt? HIKROBOT en SICK maken het mogelijk.
Veiligheidslaserscanners maken veilige navigatie mogelijk voor mobiele robots in de werkomgeving
FTF's kostenefficiënt beveiligen - met hogere voertuigprestaties
Samen met SICK heeft @carrybots een veiligheidsconcept ontwikkeld voor zijn automatisch geleid voertuigsysteem HERBIE dat niet alleen de voertuigprestaties verbetert, maar ook voldoet aan de kerngedachte van kostenefficiënte automatisering en de productiviteit verhoogt.
Kostenefficiënte plug-and-play transportautomatisering voor kleine en middelgrote ondernemingen
Veiligheidsoplossingen voor AGV-systemen van SICK: betrouwbaar, efficiënt, modulair uitbreidbaar
Productie en intralogistiek vullen elkaar perfect aan en groeien samen. Wat vroeger twee geheel verschillende gebieden waren, groeit nu steeds meer naar elkaar toe door de voortschrijdende automatisering en digitalisering. Mobiele platformen, AGV-systemen en mobiele robots spelen daarbij een belangrijke rol. Onze partner sinds jaren, de technologie-expert Asseco CEIT, vertrouwt op sensoroplossingen van SICK. Voor zijn nieuwe AGV-systemen vertrouwt CEIT nu opnieuw op de veiligheidsdeskundigheid van SICK.
Autonome voertuigen van Asseco CEIT - volledig uitgerust met intelligente sensorsystemen
Niet af te remmen, ook niet in nauwe bochten
Automatisch meer efficiëntie in het goederenmagazijn: dat is één van de eisen van de klanten van Jungheinrich. Met veiligheidscomponenten van SICK transformeert de intralogistieke specialist Jungheinrich steeds meer van zijn voertuigen in automatisch geleide transportvoertuigen (AGV). In een gezamenlijke inspanning werd een bijzonder wendbare elektrische pallettruck ontwikkeld - helemaal volgens het motto: samen meer bewegen.
Jungheinrich automatiseert pallettrucks: wendbaar en veilig voor meer verwerkingscapaciteit
Geautomatiseerde workflows voor de veilige instap in industrie 4.0
„In vergelijking met een transportinstallatie zijn de kosten significant gereduceerd en de flexibiliteit van de productie wordt aanzienlijk verhoogd. Terwijl gelijktijdig personeel kan worden teruggetrokken uit activiteiten zonder toegevoegde waarde en omdat door afzonderlijke automatisch geleide voertuigen hogere belastingen kunnen worden getrokken, is een snelle amortisatie te verwachten.“
Dan Evans, Hoofd Onderzoek, MasterMover Ltd, Groot Brittannië
Safe EFI-pro System voor de automatisering lastentransporten bij MasterMover
Innovatieve intralogistiek: AutoBox met navigatie- en veiligheidssensoren van SICK in pilottest bij BMW
Het proefproject ‘AutoBox’ maakt deel uit van een hele reeks autonome transportsystemen die momenteel op verschillende locaties van de BMW Group worden gebruikt. Ontdek hoe SICK helpt om complexe, intralogistieke goederenstromen efficiënter te maken.
Beveiliging van een autonoom transportplatform bij BMW
Collega robot-butler rijdt zelfstandig door gebouwen
De mobiele transportrobot MiR100 optimaliseert de werkprocessen, maakt middelen van medewerkers vrij en draagt zo bij aan een verhoging van de productiviteit en dus aan een verlaging van de kosten.
‘Voor ons is SICK een zeer belangrijke partner als het gaat om veiligheidseisen.’
Niels Jul Jacobsen, CTO, Mobile Industrial Robots, Denemarken
Efficiënte transport- en logistieke oplossingen van Mobile Industrial Robots
Intelligente sensoren besturen de autonome parkeerrobot
Op de luchthaven van Düsseldorf zorgt de parkeerrobot Ray voor veel tijdwinst. Sensoroplossingen van SICK maken tegelijkertijd een veilige en flexibele werking van de autonome parkeerrobot mogelijk.
Parkeren van de toekomst met serva transport systems
Meer informatie over het thema mobiele platformen
Move into new dimensions
Ontdek nieuwe mogelijkheden voor veilige outdoor-automatisering:
Oplossingen voor industriële voertuigen:
Meer informatie over de veilige besturing van uw machines en installaties:
Van planning tot afname: