Sensoroplossingen voor alle varianten van mobiele robots

Move into new dimensions

De robotsystemen zijn aan een opmars bezig - of het nu gaat om productie, logistiek of service. Vooral mobiele robots winnen steeds meer aan belang. De varianten variëren van AGV's tot mobiele cobots tot autonoom rijdende mobiele robots. Kortom: de toekomst is aan autonome mobiele robots. Dit maakt de robotsystemen in het algemeen flexibeler en maakt volledig nieuwe toepassingsgebieden en bedrijfsmodellen mogelijk. Er zijn intelligente sensoroplossingen nodig om de mobiele robots veilig te verplaatsen en hun talrijke uitdagingen het hoofd te bieden.

Productie: Make it move 

Breng beweging in uw productie met intelligente mobiele robots.

Sensoroplossingen voor mobiele robots in de productie

Logistiek: Move it

Beweeg uw wereld. Hoe mobiele robots de logistiek revolutioneren.

Servicerobots: Move on

Wanneer mobiele robots zorgen voor hygiëne en veiligheid.
 

Mobiele robots: beweging betekent uitdaging

In de beweging ligt de uitdaging, omdat de vereisten aan mobiele robots zeer ingewikkeld zijn: Waar ben ik? Hoe ziet mijn omgeving eruit? Hoe kom ik veilig op mijn bestemming? Wat kan er al gedaan worden tijdens de beweging van A naar B? Welke taak moet op de plaats van bestemming worden uitgevoerd? 
 
Intelligente sensoren geven een beslissend antwoord op veel van deze vragen: zij ondersteunen de mobiele robot bij het lokaliseren, in kaart brengen en navigeren, alsook bij het coördineren van de beweging of het aandokken. Maar bewegen in de vrije ruimte vereist veel meer: rekening houdend met de specifieke kinematische eigenschappen, is het voorkomen van botsingen een veeleisende uitdaging. De samenwerking tussen mensen en robots moet veilig en beveiligd zijn. Daarom moeten mobiele robots zowel statische als bewegende objecten kunnen ontwijken en altijd een „oog“ op hun omgeving hebben. 
 

Driedimensionale sensoroplossingen

De basis voor de bewegingen van mobiele robots vormen intelligente sensoren. Zij maken meer flexibiliteit en bewegingsvrijheid mogelijk voor de Autonomous Mobile Robots (AMR's).

SICK biedt een breed assortiment van sensorsysteem voor alle uitdagingen van mobiele robots. Ons aanbod is modulair en gaat van eenvoudige tot high-end toepassingen. Sensoroplossingen op basis van LiDAR, vision, RFID of ultrasoon worden individueel afgestemd op uw behoeften. Dit garandeert een betrouwbare lokalisatie, positionering of ladingshandling. 

Bovendien worden de gewonnen sensorgegevens steeds waardevoller. Ruwe gegevens worden handelingsinstructies voor de robot en geavanceerde software opent geheel nieuwe mogelijkheden. Met behulp van AI kunnen complexe toepassingen worden ontsloten die enkele jaren geleden nog ondenkbaar leken.

Naast het beproefde samenspel van sensoren en de bijbehorende software, blijft het derde aspect van onze oplossingen de mens. De samenwerking met onze klanten is onze topprioriteit en bewijst zich dag na dag in advies en service - dit beweegt ons wereldwijd.

 


 

Verdere oplossingen voor mobiele platformen

Verdere oplossingen voor industriële robots

Services en advisering voor robotsystemen

Ervaar meer