Veiligheid van de planning tot de afname
U zoekt naar een betrouwbare, intelligente en op maat gemaakte totaaloplossing voor de veiligheid van uw machines en installaties? Met kant-en-klare veiligheidsoplossingen van SICK verhoogt u niet alleen de productiviteit van uw machines: onze gecertificeerde veiligheidsexperts ondersteunen u ook met effectief projectmanagement, volgens precies gedefinieerde processen.
Van conceptie tot uitvoering en acceptatie - of het nu gaat om de actualisering van bestaande installaties of de beveiliging van nieuwe installaties: het kwaliteitszegel SICK VERIFIED SAFETY zorgt voor volledige transparantie tijdens het hele proces.

Vanaf het begin aan uw zijde: kant-en-klare veiligheidsoplossingen met SICK
Bij een kant-en-klare veiligheidsoplossing begeleiden gecertificeerde veiligheidsexperts u vanaf planning tot en met validatie. Het projectverloop wordt hierbij nauwkeurig gedefinieerd. Eerst worden de doelstelling en de projectomvang verduidelijkt. De basis voor kant-en-klare veiligheidsoplossingen is een machineveiligheidsbeoordeling die bestaande risico's vaststelt. Op basis hiervan beoordeelt SICK de tekortkomingen die moeten worden verholpen en stelt een gedetailleerd oplossingsconcept op. De veiligheidsexperts van SICK zorgen dan voor de vervaardiging en inbouw van de oplossing op uw machine, en voor de verificatie en validatie ervan.
Eenmaal ontwikkeld - internationaal toepasbaar
SICK biedt u de mogelijkheid om gelijksoortige machines op verschillende internationale locaties efficiënt te moderniseren. SICK legt de lat hoog door kostenefficiënte risicobeoordeling en de ontwikkeling van veiligheidsoplossingen op maat op een referentiemachine. Na een succesvolle implementatie op een testmachine kan de beproefde veiligheidsoplossing worden overgedragen naar andere machines van dit type over de nationale grenzen heen.

Efficiënte projectafhandeling
Vanaf het begin tot de voltooiing van uw project staan er veiligheidsexperts aan uw zijde die voor een succesvolle uitvoering zorgen. SICK biedt competente, snelle en oplossingsgerichte antwoorden op uw individuele eisen. De gedefinieerde projectomvang wordt opgedeeld in verschillende projectonderdelen, voor elk waarvan een aparte offerteberekening plaatsvindt. Zo houdt u de kosten in het oog. Als er in de loop van het project wijzigingen worden aangebracht, zorgt uw contactpersoon bij SICK voor de nodige stappen en aanpassingen in de projectorder.

Brochure: Kant-en-klare veiligheidsoplossingen van SICK
Productiviteitstoename door machineveiligheid: van individuele advisering, planning en implementatie tot acceptatie, wij begeleiden u op weg naar een veilige machine. In deze brochure komt u meer te weten over het projectverloop en de competenties waarmee SICK u kan ondersteunen.