Tijdens het transport moeten mobiele platforms in staat zijn hun omgeving te herkennen en waar te nemen. Daardoor worden botsingen met obstakels en personen voorkomen en veilige en betrouwbare processen gewaarborgd.

Voorkomen van botsingen
Iedere botsing van voertuigen veroorzaakt vervolgkosten door systeemuitvallen en stilstandtijden. Veiligheidssensoren, 2D- en 3D-sensoren waarschuwen in een vroeg stadium en contactloos voor botsingen en kunnen ze daardoor voorkomen.
Voorkomen van botsingen met veiligheidssensoren L41
Voorkomen van botsingen met ultrasone sensoren
Voorkomen van botsingen in 2D met TIM1xx
Voorkomen van botsingen in 2D met TIM3xx

Veiligheid van personen
In omgevingen waar personen en mobiele platforms samenwerken zijn veiligheidssensoren van essentieel belang. SICK biedt de passende sensoren en oplossingen – altijd afgestemd op het vereiste veiligheidsniveau van de applicatie.
Veiligheidsgerichte 2D-LiDAR-sensor TIM-S
Veiligheidslaserscanner S300 Mini Standard voor de beveiliging van gevarenzones tot 3 m
Veiligheidslaserscanner microScan3 voor de beveiliging van gevarenzones tot 9 m
Veiligheidslaserscanner S300 Expert voor de beveiliging van gevarenzones tot 3 m incl. navigatie
Veiligheidsencoder voor betrouwbare Motion-Control-functies
Veiligheidssysteem Safe EFI-pro - zeer adaptieve en betrouwbare omgevingsperceptie voor AGV-systemen
Veiligheidslaserscanner outdoorScan3 voor gevarenzonebewaking tot 4 m buiten

Betrouwbare besturingsoplossingen
Voor een eenvoudige integratie van veiligheidscomponenten levert SICK een flexibel en gebruiksvriendelijk portfolio met veilige besturingsoplossingen: van eenvoudige veiligheidsrelais tot aan configureerbare veiligheidscontrollers.
Geselecteerde artikelen:
SICK en MasterMover – De veilige opstap naar Industrie 4.0
Licht aan de horizon - desinfectie met behulp van UV-licht en nanoScan3
Jungheinrich automatiseert palletrucks: wendbaar en veilig voor meer handlingvermogen

Heeft u vragen?
Mobiele robots:
Move into new dimensions
Robotsystemen vinden meer hun weg – of het nu is in de productie, in de logistiek of op servicegebied. Sensoroplossingen voor alle varianten van mobiele robots
Industriële voertuigen
Mobiele materiaaltransportsystemen worden in vrijwel elke industriële productieomgeving ingezet.