Güneş enerjisi santralleri, tesis kapasitesine ve lokasyona bağlı olarak bölgelerin tamamını gündüzleri çevre dostu enerjiyle besler. Tesisleri; yüksek verim, güvenilir uygunluk ve karlılıkla birlkte optimum çalışan işletmeciler memnundur. Bu nedenle, proses zincirinin birçok noktasında sensörlerin mutlaka kullanılması gerekir.
Güneş enerjisi santrallerindeki süreçleri optimize etme
Güneş enerjisi santralleri mümkün olduğunca fazla enerji üretmelidir. Dünya genelinde binlerce reflektör tam kapasiteyle çalışıyor. En üst düzeydeki bir tesiste reflektör sayısı altı basamaklı hanelere ulaşıyor. Dev santraller, çoğunlukla dünyanın güneş kuşağı bölgesinde ve dolayısıyla her türlü medeniyetten oldukça uzakta yer alıyor. Bununla birlikte, tesisteki entegre bileşenlerin uzun süre arızasız bir şekilde çalışması gerektiği gün gibi ortada. Uzak yerlerdeki servis uygulamaları hızlı bir şekilde organize edilemez ve uygulanamaz.
Bu nedenle güvenilir bir sensör performansıyla güneş enerjisi her zaman garanti altına alınır. Ve SICK sensörleri de güvenilirlikleriyle bilinir. Doğru ve stabil şekilde ölçüm yapar ve ayrıca uzun kullanım süreleriyle de puan toplarlar. Ayrıca tamamlayıcı olarak SICK Remote Service Programı, ilgiyle karşılanan ek bir fırsat ve performans vaadi niteliğindedir. Bu sayede sadece devreye alma ve bakım çalışmaları doğal bir şekilde gerçekleştirilmekle kalmaz, anında servis desteği de hızlı ve esnek bir şekilde uygulanır. Tek bir tıklamayla yetkin uzmanlar sorunları zamanında çözer. Müşteriye özel bulut çözümleri, yüksek güvenlik standartlarına uygun şekilde tasarlanır. Akıllı sensör sistemi, hızlı servis ve veri ağı, maliyetleri azaltır ve ayrıca tesisin verimliliğini arttırır: Güneş pillerinden ısı eşanjörüne ve gaz santralinde rezerv akım üretimine kadar. Ve yerinde servisin gerekmemesi durumunda, web tabanlı servis platformu, planlama maliyetlerini ve donatım sürelerini hissedilir şekilde minimum seviyeye indirir.
Daha yüksek enerji verimi için Solar-Tracking
Bir fotovoltaik güneş parkındaki helyostatlarda, parabolik olukta ve güneş modüllerinde reflektörlerin ve güneş pillerinin gün boyunca daima güneşe doğru yönlendirilmiş olmaları gerekir. Sensörler, pozisyon verilerine uygun olarak güneşi takip etmeleri için reflektörlerin ve güneş pillerinin eğimini veya dönme hareketini temassız olarak tek veya iki boyutlu şekilde ölçer.
Sensörler, gerçek dış mekan profesyonelleri gibi sıcak, buzlu, tozlu veya yağmurlu günlerde de ölçüm yapar. Elektronik sistemleri çok dayanıklıdır ve dolayısıyla neredeyse devre dışı kalma riski olmadan çalışırlar. Aynalar, enkoderlerin yardımıyla güneş ışığını nokta hassasiyetinde güneş kulesine odaklayabilir; güneş kulesi ise daha sonra enerjiyi uygun şekilde değerlendirmeye devam eder. Odaklanan termal güneş enerjisinde, binlerce ayna sistemi güneş ışınlarını bir emici yüzeyde birleştirir. Bu odak noktasında erimiş tuz veya termal yağ ısınır ve ardından hatlar üzerinden ısı akümülatörüne veya doğrudan buhar santraline akar.
TDC ağ geçidi sistemi (Telematic Data Collector), farklı arayüzler üzerinden ölçüm verilerini toplar ve kaydeder. Bu veriler, sisteme entegre edilmiş olan mobil iletişim ünitesi üzerinden sürekli olarak bir sunucuya veya müşterinin bulutuna akar. Gelen ve giden veriler, şeffaflığı arttırır ve verimliliğin arttırılması için sonraki proses optimizasyonu bölümlerinde değerlendirilir. SICK, bu amaçla opsiyonel müşteriye özel bulut çözümleri sunar.
Isı akümülatörlerinde verimlilik artışı
Isı akümülatörü veya ısı dönüştürme tesislerindeki ısı eşanjörleri, elektrik üretimi amacıyla kullanılan türbinleri tahrik etmek için buhar üretir. Buhar akışının ölçüm kalitesinde genellikle bazı tavizler verilir. Akış hızındaki hatalar ve basınç kaybı tolere edilir. Hatta kaçak tehlikeleri genelde hassas bir şekilde belirlenmez. Fakat bu böyle olmak zorunda değildir. FLOWSIC kütle akışı ölçüm sistemi, buhar miktarı ölçümü için kullanılan iddialı ve yüksek kaliteli kurulumlarda kendini kanıtlamıştır. Bu ultrasonik sistemlerde basınç kaybı oluşmaz ve bu sayede daha yüksek bir tesis verimliliği elde edilir. SICK’in FID analiz cihazı, N2 yastıklama sisteminde kaçaklara karşı koruma sağlamak için düşük konsantrasyonlardaki organik karbonu denetler. MCS300P proses-gaz analiz cihazı, ısı taşıyıcı yağdan buhar veya su çıkıp çıkmadığını kontrol eder.
Geceleri kim destek sağlar?
Güneş, güneş enerjisi santralleri yeterince elektrik ve ısı üretebilecek ve klasik enerji santrallerine gerçek bir alternatif oluşturacak kadar fazla enerji sağlar. SICK, bağlı gaz santrallerindeki rezerv elektrik üretiminin de kontrol altında tutulabilmesini sağlar. Doğal gaz santrali yönündeki veya içindeki doğal gaz akışının ultrasonik gaz sayaçları ile denetlenmesi, doğru faturalandırma için de önemlidir. Hiç kimse çok fazla ödeme yapmak istemez. Ve emisyon denetimi ürünleriyle tek elden komple çözümler realize edilebilir.
Güneş enerjisinin geleceği ilerliyor
Yenilenebilir enerji kaynakları arasında güneş pilleri aracılığıyla elektrik üretimi hâlâ cazibesini koruyor. Amerikalılar, 1958’de güneş enerjisi hamlesini başlattı ve “Vanguard 1” araştırma uydusunu güneş modülleriyle donattı. Uydular, bugün bile güneş enerjisi kullanıyor. Bu başarı aynı zamanda daha sonra tekrar uzaya gitmek için de güneş enerjisini dünyada kullanmanın da öncüsüydü. İsviçreli pilot André Borschberg, güneş enerjisiyle çalışan “Solar Impulse 2” adlı uçağıyla Japonya ile Hawai arasında hiç durmaksızın 8.300 kilometre uçtu. Bu, 2015’ten beri dünya rekorudur. Güneş enerjisi pazarının gelişimi, çok hızlı büyüyen teknoloji gelişimi ile yüksek seviyede yenilikçi özelliğini koruyor.
Güneş pili üretiminde iyileştirilmiş otomasyon
SICK sensörleri, güneş modüllerinin üretiminde de basit algılama görevlerinden, karmaşık bir üretim prosesinde kullanılan belirleyici sensör sistemlerine kadar gereken niteliklere sahip ürünlerdir. Kameralar ve yazılımlar, çok düşük remisyona sahip güneş pilleri ve modülleri için özel olarak tasarlanmıştır. Akıllı takip ve izleme çözümleri kalite kontrolünde kendilerini kanıtlamıştır. Sensörler, üretim bölümünde insanları çalışma alanındaki tehlikelere karşı korur.
Birkaç yıldan beri artık esnek modüller yönünde bir trend de mevcut. Üretim sırasında, esnemez ve çok kırılgan cam yerine esnek malzemeler kullanılıyor. Esnek modüller klasik güneş modüllerine göre oldukça incedir. Ancak üretimleri, enerji harcamalarını açık bir şekilde azaltır ve bu da üretim maliyetlerini önemli ölçüde düşürür. Sensör sistemleri kullanılmadığı takdirde, kırılgan modüller otomatik üretimde hızla tahrip olabilir.
Esnek modüllerin çatı kaplama malzemelerine ve cephe elemanlarına entegrasyonu, uygun maliyetli sistem çözümleri elde etmeye olanak sağlar.