Akış ölçüm teknolojisi
Akış ölçüm teknolojisi neredeyse tüm sektörlerde kullanılır. SICK, bu çok yönlü zorluğu aşıyor ve kapsamlı bir yenilikçi sensör sistemi portföyü sunuyor. SICK'in kalibrasyon yükümlülüğü olan sayacı veya denetim amaçlı ölçüm cihazı ve akış ölçüm tekniği kontrolü olarak fark etmez, en modern teknolojileri temel alarak, zor proses ve ortam koşulları altında da her zaman güvenilir ve güvenli şekilde çalışır.

Akışkan sensörleri
Önemli proses parametrelerinin optimum denetimi verimi arttırma ve kaynak korumanın temelini oluşturur. Basınç, sıcaklık, seviye veya debi için de SICK firması akışkanların, gazların ve yığın haldeki malzemelerin proses kontrolü ve stoklanması için geniş bir çözüm yelpazesini sunar. Burada SICK firması ilgili ölçme büyüklüğünü olduğunca üniversal ve ortam koşullarından bağımsız olarak algılayan sağlam sensör düzeneğine önem verir.

Aksesuarlar
SICK firması uygulama çözümlerinin gerçekleştirilebilmesi için konnektörden, reflektöre oradan da mekanik montaj sistemlerine kadar çok geniş bir aksesuar yelpazesi sunmaktadır. Sensörlere mükemmel şekilde eşleştrilmiştir, tesislere fiyat bakımından uygun şekilde entegre edilmesini sağlar ve hızlı şekilde teslim edilir. SICK firması, müşteriye özgü gelişimleri ve uyarlamaları da hızla uygulamaya alır.

Alan sensörleri
Alan sensörleri taramalı prensibe göre çalışır. Görüş alanındaki gri ton değeri farkları aracılığıyla en küçük kenarları bile algılarlar. Örneğin geçit kenarının ya da kontrast hattın yardımıyla bir kağıt ağının konumlandırılması, pek çok uygulamadan sadece biri. Aynı şekilde genişlikler, çaplar ve sütunlar tespit edilebilir. Alan sensörleri, reflektör modunda şeffaf malzemeleri de algılar.

Analiz cihazı çözümleri
SICK’in analiz cihazı çözümleri, emisyon ve proses ölçüm tekniklerindeki ölçüm çalışmaları için etkili konseptler sunuyor. Tipik kullanım alanları elektrik santrallerinde, atık yakma tesislerinde, çimento fabrikalarında ve kimya endüstrisindeki emisyon ve proses ölçümleridir.

Atalet sensörü sistemi
Başta mobil uygulamalar olmak üzere iş akışlarının otomasyonunda, nesnelerin konumunun bilinmezi vazgeçilmezdir. SICK, bu amaçla geniş bir atalet sensörleri yelpazesi sunar. Ürün portföyü, klasik statik eğim sensörlerinden, ivmelenmiş uygulamalarda da her zaman doğru konum bilgisi veren dinamik eğim sensörlerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsar.

Endüktif yaklaşım sensörleri
Endüktif yaklaşım sensörleri neredeyse tüm sanayi kollarında milyonlarca uygulamada kullanılmaktadır. Bu sensörler metal nesneleri temassız algılar, uzun çalışma süreleri ve en üst düzey sağlamlıklarıyla öne çıkar. En modern ASIC teknolojisine sahip SICK firması sensörleri, en üst düzey hassasiyet ve güvenilirlik sunar. İster tek, ister iki kat, isterse üç kat algılama mesafesine sahip silindir veya köşeli sensörler veya patlama tehlikesi olan alanlar veya zorlu koşullara sahip ortamlar için özel sensörler olsun; hiç fark etmez. SICK firması her zaman ihtiyaçlarınıza uygun çözümü sunar. Böylece, sektöre özel ve münferit otomasyon görevleri akıllı ve güvenilir bir şekilde çözüme kavuşur.

Endüstriyel Görüntü İşleme
Görüntü işleme çözümleri otomatik test ve ölçüm görevler için idealdir. SICK 2B ve 3B görüntü işleme sensörleri, ölçülen, konumlandırılan, test edilen ve tanımlanan uygulamalar yelpazesi için uygundur. Görüntü işleme ürünlerimiz endüstriyel ortamlar için tasarlanmış ve endüstriyel sensörler alanındaki 60 yılı aşkın deneyimimiz ile dikkatli bir şekilde tasarlanmıştır.
Denetim görevlerine yönelik en iyi teknolojinin hangisi olduğuna dair standart bir yanıt yoktur. Pozisyonlama, denetim ve kalite kontrolüne yönelik en iyi çözümün seçilmesi, çözümün getirdiği zorluklara bağlıdır.
2B ve 3B görüntü işleme sensörlerimiz
Enkoder
Mesafeler, konumlar, açılar; endüstri otomasyonunda hassas pozisyon belirleme söz konusu olduğunda enkoder uygun çözümdür. Bu husus dönme ve devir sayısı, hız ve ivme ölçümü için de geçerlidir. Yüksek çözünürlüklü optik ve çok sağlam manyetik enkoderler, sorunsuz olarak buna eklenir ve çok farklı uygulamalar için hassas ölçüm işlemlerine izin verir. Rotatif enkoderler artımlı ve mutlak enkoder olarak bulunmaktadır. İpli enkoderler ve lineer enkoderler ölçüm düzeneği ile doğrusal ölçüm teknoloji alanındaki uygulamalar için uygundur.


Kolay parametrelendirilebilme özelliği ve esnek programlama olanakları, SICK enkoderlerinin önemli özellikleridir. SICK enkoderleri, onlarca yıldır çok sayıda uygulama alanındaki kullanıcıları etkiliyor.


Yeni SICK enkoder uygulaması, etkileşimli bir enkoder seçim aracıyla sizi destekler ve sipariş bilgileri, çizimler, ürün bilgileri ve CAD dosyalarıyla birlikte çeşitli ürünler hakkındaki tüm ayrıntıları gösterir. Bunun dışında, uygulamanın entegre barkod okuyucusu ile ürün bilgilerini zahmetsizce çağırabilirsiniz. Enkoderin barkodunu tarattıktan sonra ürün hakkındaki tüm ilgili ayrıntıları öğrenebilirsiniz.


Kolay parametrelendirilebilme özelliği ve esnek programlama olanakları, SICK enkoderlerinin önemli özellikleridir. SICK enkoderleri, onlarca yıldır çok sayıda uygulama alanındaki kullanıcıları etkiliyor.


Yeni SICK enkoder uygulaması, etkileşimli bir enkoder seçim aracıyla sizi destekler ve sipariş bilgileri, çizimler, ürün bilgileri ve CAD dosyalarıyla birlikte çeşitli ürünler hakkındaki tüm ayrıntıları gösterir. Bunun dışında, uygulamanın entegre barkod okuyucusu ile ürün bilgilerini zahmetsizce çağırabilirsiniz. Enkoderin barkodunu tarattıktan sonra ürün hakkındaki tüm ilgili ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

Entegrasyon ürünleri
SICK'in entegrasyon ürünleri, çok farklı sensörlerin alan düzlemi üzerinde kolayca bağlanmasına ve kendi aralarında ağ bağlantısı kurmasına (kablo bağlantılı veya optik) ve sensör verilerinin buluta aktarılmasına olanak sağlar. Bu sırada, veriler, öngörülü bakım, takip ve izleme veya kalite kontrolü gibi genel prosesleri kullanmak için Endüstri 4.0 mantığında doğrudan veya hazırlanmış şekilde kullanıma sunulur.

Fiber optik sensörler ve fiber optik kablolar
Montaj alanının sınırlı olması veya algılanacak nesnelerin çok küçük olması halinde nesnelerin algılanması için ideal çözüm fiber optik sensörlerdir. Ayrıca algılama mesafesi, sıcaklık dayanımı, malzeme mukavemeti veya montajın esnek olması gibi konularda beklentilerin daha yüksek olması durumunda ancak sensör ve fiber optik kabloların bir arada kullanılmasıyla mükemmel çözüm elde edilir. Uygulamaya uyarlanmış optik kafalara sahip fiber optik kablolar konusunda sunulan geniş ürün yelpazesi hiçbir dileği karşılıksız bırakmıyor.

Fotoseller
Akıllı sensör – en modern SIRIC®- ve LED teknolojinin kullanılması sayesinde bu sensörler herhangi bir parazit faktöründen etkilenmeksizin en yüksek derecede operasyonel güvenilrilik sağlar. Modern üretim akışlarının kolaylaştırılması için ilave sensör bilgileri kullanılabilir.
Geniş yelpazeli fotosel ailesi sayesinde dünya çapında tüm otomasyon uygulamalarını kararlı ve etkin biçimde çözer
Yüksek teknoloji ürünü otomasyon, akıllı bir nesne algılamasına ihtiyaç duyar. Mevcut gerekliliklerinizin ne kadar karmaşık olduğu fark etmez: SICK fotoselleri, farklı gereklilikler içeren geniş ve zorlu bir uygulama alanı için güvenilir çözümdür.
Güçlü yanlarımız
Gaz analiz cihazları
SICK güçlü ölçüm prensiplerini baz alarak geniş kapsamlı gaz analizörleri portföyü sunuyor. Komple tesislerin donanımı için yerinde ve ekstraktif yönelik ölçüm tekniği ile SICK firması, çeşitli tesislere ve kompleks ölçüm çalışmalarına farklı çözümler sunabiliyor.

Güvenlik sistemleri ve çözümleri
SICK, makinelerin ve tesislerin korunması için, güvenilir güvenlik bileşenlerinin yanında çözüm odaklı hizmetler ve montaja hazır, sertifikalı güvenlik sistemleri sunar. Tesis işletmecileri, projelerinin uygulanması konusunda deneyimli SICK güvenlik uzmanlarına güvenebilir ve tam kapsamlı, ekonomik güvenlik çözümlerini tek elden alır.
Fonksiyonel güvenlik konusunda iş ortağı ve uzman olarak bizimle verimliliği arttıran güvenlik çözümlerinin avantajlarından faydalanın. Proseslerinizin sorunsuz şekilde gerçekleşmesi, insan ve makinenin ekip hâline gelmesi ve yapılabilecek şeylerin sınırlarını birlikte genişletmemiz için.
Fonksiyonel güvenlik konusunda iş ortağı ve uzman olarak bizimle verimliliği arttıran güvenlik çözümlerinin avantajlarından faydalanın. Proseslerinizin sorunsuz şekilde gerçekleşmesi, insan ve makinenin ekip hâline gelmesi ve yapılabilecek şeylerin sınırlarını birlikte genişletmemiz için.

Güvenlik sviçleri
İnsanın ve makinanın güvenliğinin gerektiği yerde, güvenlik sviçleri zorunludur. Bunlar; hareketli fiziksel korumaların emniyete alınması, tehlikeli hareketlerin pozisyon tespiti ve güvenli Stop-fonksiyonu için kullanılmaktadır. Portfolyo kendi arasında; elektromekanik ve temassız güvenlik sviçleri, güvenli kilitlemeli sviçler ve güvenlik komut cihazları olarak ayrılmaktadır.
Güvenli kontrolör çözümleri ile bağlantılı olarak SICK ideal komple çözümü tek bir elden sunuyor.
Fonksiyonel güvenlik konusunda iş ortağı ve uzman olarak bizimle verimliliği arttıran güvenlik çözümlerinin avantajlarından faydalanın. Proseslerinizin sorunsuz şekilde gerçekleşmesi, insan ve makinenin ekip hâline gelmesi ve yapılabilecek şeylerin sınırlarını birlikte genişletmemiz için.

Işık perdesi
İki boyutlu denetleme veya sayma otomasyonun temel görevleridir. SICK ışık perdesi çok çeşitli çözümlerde kullanılır: Nesne, kişi ve araç tespiti, varlık ve taşma kontrolü. Görevler çok çeşitli olduğundan, tüm uygulamalar için üniversal bir ışık bariyeri kullanılamaz. SICK, ışık bariyerleriyle denetleme yükseklikleri, gövde büyüklükleri, algılama mesafeleri ve çözünürlük açısından kapsamlı bir seçim sunar ve böylece entegrasyonu kolaylaştırır.

Kapasitif ve manyetik yaklaşım sensörleri
Yaklaşım sensörleri, farklı nesne ve maddeleri temassız algılar. SICK marka sensörler, endüstriyel uygulamalar ve gereklilikler için mükemmel bir şekilde tasarlanmıştır. Bu durum yüksek çalışma süresi, en üst düzey sağlamlık, en üst düzey hassasiyet ve güvenilirlik olarak yansır. Kapasitif ve manyetik yaklaşım sensörü teknolojileri mevcuttur. SICK firması, sektöre özel ve münferit otomasyon görevlerini akıllı ve güvenilir bir şekilde çözer.

Kontrast sensörleri
Kontrast sensörleri ağırlıklı olarak ambalaj/baskı makineleri alanında beneklerin algılanması için kullanılıyor. SICK KT kontrast sensörleri, en yüksek hızlarda folyoların veya ambalajların üzerindeki baskı izleri gibi en düşük kontrastları dahi algılar. Mat, parlak veya şeffaf yüzeylerin üzerinde bulunan iz ve arka fon arasındaki zayıf gri seviyesi farklarını algılar. Birbirinden farklı uygulamalar için farklı kontrast çözümleme yöntemleri ve farklı öğretme değişkenleri bulunan cihaz tipleri mevcuttur.

Manyetik silindir sensörleri
Yenilikçi SICK marka silindir sensörleri. Kolay kullanılması, analog çıkış bulunması, en iyi anahtarlama özelliklerine sahip olması, yiyecek ve içecek sanayisinde kullanılabilmesi, en modern IO-Link teknolojisinin desteklenmesi veya kapsamlı adaptör yelpazesi sayesinde sunduğu geniş montaj seçenekleri gibi donanım özellikleri bir şeyi net olarak gösteriyor: SICK marka manyetik silindir sensörleri her türlü kullanım yeri ve koşul için hazır.

Mesafe ölçüm sensörleri
Endüstriyel üretiminde en önemli görevlerden biri uzaklık ölçümüdür. Ancak, uygulamaların burada çok çeşitli olması sebebiyle hiçbir sensör tüm görevler için çok amaçlı olarak kullanılabilecek uygunlukta değildir. SICK mesafe ölçümü konusunda çeşitli ölçüm görevleri için geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır. Mesafe ölçümü için, fonksiyon prensibi olarak optoelektronik ve ultrasonik sensör tekniği hizmet etmektedir.
From micron to mile. In all dimensions. Her boyutta tarama mesafesi, her ortamda doğru sonuçlar.

Motor-Feedback Sistemleri
Eskiden değiştirme, pozisyon ve devir sayısı ölçümü için üç sensöre ihtiyaç vardı, günümüzde SICK Motor-Feedback sistemleri bu fonksiyonları tek bir cihazda sunuyor. Standart mekanik bir arayüz yüksek esneklik sağlıyor. Bunlar, HIPERFACE® ve HIPERFACE DSL® gibi elektrik arayüzlerinde de standartlara uyuyor ve sıcaklığa dayanıklılık, yüksek çözünürlük ve Multiturn okuma gibi önemli taleplerini yerine getiriyor. SIL2 sertifikası sayesinde EN ISO 13849 uyarınca bir makine direktifi uygulanması mümkündür.

Optoelektronik güvenlik cihazları
SICK optoelektronik koruma tertibatları makineler ve tesisler için maksimum verim elde edilmesinde birinci seçimdir. Çitlerden ve kapılardan farklı olarak bunlarda işlem yapmada veya malzeme nakliyesinde sınırlama yoktur ve bunlar makine alanının daha iyi görülmesini sağlar. Geniş portföyü sayesinde tehlikeli yer, tehlikeli giriş ve tehlikeli alan emniyeti için geniş kapsamlı çözümler sağlanır. SICK’e özel arayüz aracılığıyla, birbirine uyarlanmış komple sistemler oluşturulabilir.
Fonksiyonel güvenlik konusunda iş ortağı ve uzman olarak bizimle verimliliği arttıran güvenlik çözümlerinin avantajlarından faydalanın. Proseslerinizin sorunsuz şekilde gerçekleşmesi, insan ve makinenin ekip hâline gelmesi ve yapılabilecek şeylerin sınırlarını birlikte genişletmemiz için.
Fonksiyonel güvenlik konusunda iş ortağı ve uzman olarak bizimle verimliliği arttıran güvenlik çözümlerinin avantajlarından faydalanın. Proseslerinizin sorunsuz şekilde gerçekleşmesi, insan ve makinenin ekip hâline gelmesi ve yapılabilecek şeylerin sınırlarını birlikte genişletmemiz için.

Otomatik Tanımlama Çözümleri
Üretimin geriye doğru takibinin yapılabilmesi ve tasarım korsanlığına karşı koruma için otomatik tanımlama temel oluşturmaktadır. SICK, üç otomatik tanımlama teknolojisi için endüstriyel tanımlama cihazlarını sunar: 1B kodlar için lazer tabanlı okuyucular, 1B ve 2B kodlar için kamera tabanlı kod okuyular ve RFID okuyucu/yazıcı cihazlar. Cihazlar içerisine entegre edilmiş haberleşme altyapıları, devreye alma ve operasyonel kolaylığın yanında endüstriyel haberleşme ağları içerisine hızlı entegrasyona imkan sağlarlar.
Otomatik tanımlama görevlerine yönelik en iyi teknolojinin hangisi olduğuna dair standart bir yanıt yoktur. En iyi çözümün seçilmesi, çözümün getirdiği zorluklara bağlıdır. SICK ile tercih sizin.
Tanımlama çözümlerimiz
Parlaklık sensörleri
Parlaklık sensörleri, UV ışık altında parlayan görünebilir ve görünmez izleri algılar. Floresan malzemeler ve izler desenden, renkten veya yüzey niteliğinden bağımsız olarak her türlü taşıyıcı malzeme üzerinde güvenilir bir şekilde algılanır. Parlaklık sensörleri, dalga boyu yakl. 375 nm olan UV ışık gönderir. Floresan maddeler UV ışığı, dalga boyu uzun görünür ışığa dönüştürür. Geri yansıtılan ışık parlaklık sensörü tarafından alınır ve değerlendirilir.

Parlaklık sensörleri
Çünkü Glare parlaklık sensörü, düz yüzeylerdeki parlaklığı algılar ve ayırt eder. Ve güvenilirlik ve maliyet tasarrufu bakımından yüksek performans sonucu sağlar. Nesne yüzeylerindeki parlaklık bugüne kadar parazit faktörü olarak görülüyordu ve mühendislerin kafasını bir hayli meşgul ediyordu. Artık parlak özellikler proses kumandasında ayırt etme kriteri haline geliyor; renkten, saydamlıktan ve desenden bağımsız olarak. Mühendisin gözleri artık yorgun değil, parlıyor. Akıllı Delta-S teknolojisiyle donatılmış şekilde Glare, müşteri odaklı sensör gelişiminde bir diğer kilometre taşıdır. Ve SICK firması, çok çeşitli nesnelerin algılanması konusunda optoelektronik sensörler alanındaki lider pozisyonunu yeniden temellendiriyor.

Pattern sensörler
Pattern sensör, taramalı optoelektronik bir sensördür. Bir görüntünün karakteristik şablonları, nesnelerin doğru şekilde algılanması ve konumlandırılması için referans görevi görür. Referans işaretlerinden bağımsız şekilde akıllı bir algoritma ile sinyal işlemeye yönelik yüksek hızda stabil bir anahtarlama sinyali oluşturulur. Tipik uygulamalar ambalaj endüstrisinde yer alıyor.

Renk sensörleri
Renk sensörleri bir üst yüzeydeki renkleri algılar. Sensörler, kontrol edilecek nesneleri üzerine ışık (kırmızı, yeşil, mavi) gönderir, yansıyan ışımadan renk değeri oranlarını hesaplar ve bunları önceden kayıtlı referans renk değerleriyle karşılaştırır. Renk değerleri, ayarlanmış tolerans bandı dahilinde bulunuyorsa anahtarlama çıkışı aktifleştirilir.

sens:Control - güvenli kontrol çözümleri
Akıllı makine tasarımı verimlilik artışına odaklanmış olsa da en yüksek kalite ve güvenlik de sunmaktadır. SICK tarafından geliştirilen sens:Control – güvenli kontrol çözümleri bu gereklilikleri karşılar. Ürün portföyü, güvenli seri bağlantı, güvenlik kontrolörleri ve güvenlik rölelerini içerir. Ürünler, insan ve makinenin optimum etkileşimi için kolay devreye alma, modülerlik ve otomasyon proseslerine optimum entegrasyon ile ön plana çıkmaktadır.
Fonksiyonel güvenlik konusunda iş ortağı ve uzman olarak bizimle verimliliği arttıran güvenlik çözümlerinin avantajlarından faydalanın. Proseslerinizin sorunsuz şekilde gerçekleşmesi, insan ve makinenin ekip hâline gelmesi ve yapılabilecek şeylerin sınırlarını birlikte genişletmemiz için.
Fonksiyonel güvenlik konusunda iş ortağı ve uzman olarak bizimle verimliliği arttıran güvenlik çözümlerinin avantajlarından faydalanın. Proseslerinizin sorunsuz şekilde gerçekleşmesi, insan ve makinenin ekip hâline gelmesi ve yapılabilecek şeylerin sınırlarını birlikte genişletmemiz için.

SICK AppSpace
SICK AppSpace eko sistemi, müşteriye özel gereklilikleri kriterlere uygun sensör uygulamalarıyla karşılamak için serbestlik ve esneklik sunar. Bu, endüstri otomasyonunda tamamen yeni ve uyarlamalı çözümler elde edilmesine olanak sağlar. Programlanabilir cihazlar, donanımı oluşturur. SICK AppStudio ve SICK AppManager yazılım araçları, sensör uygulamalarının geliştirilmesi ve yönetilmesi için kullanılır. SICK AppSpace Developers Club, destek sunar ve geliştiriciler arasındaki bağlantıyı teşvik eder.

SICK IntegrationSpace
SICK IntegrationSpace®, SICK’in dijital çözümleri için kullandığı markadır ve Dijital Servisler (SaaS) ve aynı zamanda yazılımlar sunar. İş konusundaki yetkinliğiniz ve bizim endüstriyel ve dijital bilgi birikimimiz ile. Birlikte verimliliğinizi arttırıyoruz.
Modüler olarak oluşturulan ürünleri kendi müşteriye özel komple çözümünüzle (Dijital Çözüm) birleştirin.

Sistem çözümleri
Fabrika, lojistik ve proses otomasyonu için çözümlerimizin gerçekleştirilmesi amacıyla teknolojik açıdan öncü ürünleri kullanıyoruz. Performans yelpazemiz fikir ve danışmanlıktan başlayarak uygulama üzerinden yerinde satış sonrası servise kadar uzanmaktadır.
Ürünlerimizin yüksek kalitesi ile çalışanlarımızın heyecanı ve uzmanlığı SICK isminin amacını garanti eder: Zor görevler için mükemmel çözümler.

Temassız hareket sensörleri
Temassız hareket sensörleri hareketleri doğrudan nesne yüzeyinden tespit eder. Tespit için boyut örnekleme ya da ölçek gerekmez. Sonuç olarak, yüzeyler temiz ve hasarsız kalır ve nesneler aşınmaz.
Hareket, doğrusal veya rotatif olarak herhangi bir yönde olabilir. Ayrıca algılama, nesnenin veya sensörün hareket edip etmediğinden bağımsızdır.

Toz ölçüm cihazları
SICK toz ölçüm tekniğine yeni standartlar getiriyor: Toz konsantrasyonunun algılanması ve denetlenmesi için sağlam ve güvenilir ölçüm cihazları. Tüm toz ölçüm cihazları, kullanışlı kumandanın yanı sıra kolay kurulum ve devreye alma özellikleriyle mevcut uygulamalara kolayca entegre olur.

Trafik sensörleri
Çok güvenlik az tıkanıklık: Ana talepler servis sağlayıcısında toplanır. Akıllı trafik sensörleri ayrıca modern bir trafik kontrol yöntemi için ön koşuldur. Görüş mesafesi, görüş bulanıklığı, rüzgar hızı ve yükseklik konusunda ileri teknoloji ölçüm cihazları ile SICK, bu görevlerin çözümüne katkıda bulunur.

Yer tespiti ve pozisyonlama çözümleri
Depo ve üretim alanındaki lojistik prosesleri verimli olmalıdır. Şeride bağlı ve serbest uygulamalarda, nesneler takip edilirken ve otomatik yönlendirmeli sistem filoları gibi mobil platformların yer tespitinde hız tespit edilerek belirgin bir verimlilik artışı sağlanabilir. SICK, bunun için kapsamlı yer tespiti ve pozisyonlama çözümleri sunar.

Çatal sensörler
SICK çatal sensörleri verici ve alıcıyı bir gövdede birleştirir ve bu nedenle hızlı bir şekilde ayarlanır. Hassas şekilde birleştirilmiş ışık huzmesi ve yüksek oranda denetim hassasiyeti sayesinde sensörler en düşük ışık soğurulma farklarını dahi algılar. Çeşitli çatal boyutları, kolay montaj ve ortam ışığına yüksek düzeydeki dayanıklılık bu çatal sensörleri avantajlarından sadece birkaçıdır.

Ölçüm ve algılama çözümleri
LiDAR (Light Detection and Ranging) lazer ölçüm teknolojisi geniş bir uygulama yelpazesinde çözümler sunar. Tespit edilen iki veya daha çok boyutun kontur verisi hem harici hem de dahili olarak işlenir. Teknoloji, örn. limanlarda çarpışma koruması sağlamak ve trafik sırasında sınıflandırma için, bina otomasyonu veya navigasyondaki konum belirleme işleminde olanlar gibi iç ve dış bölgedeki uygulamalar için mükemmel düzeyde uygundur.
From micron to mile. In all dimensions. Her boyutta tarama mesafesi, her ortamda doğru sonuçlar.
From micron to mile. In all dimensions. Her boyutta tarama mesafesi, her ortamda doğru sonuçlar.