Aplikace pro kontrolu kvality
Kontrola kvality se zaměřuje na sledování a optimalizaci kvality produktů a procesů v celém hodnotovém řetězci. Cílem je včasné rozpoznání a odstranění odchylek. Fungující systém řízení kvality zajišťuje trvale vysokou kvalitu produktů, zlepšuje pracovní postupy v celé výrobě a vytváří efektivní a spolehlivé procesy. To snižuje výrobní náklady, zajišťuje konkurenceschopnost a spokojené zákazníky díky trvale vysoké kvalitě produktů. Zajištění kvality může také pomoci dodržovat právní předpisy, nařízení a normy, a tím zajistit právní jistotu.
Odborníci a odbornice na kontrolu kvality ze společnosti SICK vám rádi poradí. Díky svým dlouholetým zkušenostem v oblasti automatizované kontroly kvality má společnost hluboké odborné znalosti a jako kompetentní partner vám nabízí široké portfolio produktů, systémových a softwarových řešení i servisu – z jednoho zdroje a po celém světě.
Vhodné řešení pro vaše zajištění kvality
Opatření pro kontrolu kvality zajišťují, že produkt splňuje předem stanovená kritéria. Odpovídající aplikace mohou být náročné a v jednotlivých odvětvích značně odlišné. Nicméně většinu aplikací inline kontroly kvality lze rozdělit do čtyř hlavních oblastí: 1. detekce vad, 2. měření, 3. kontrola úplnosti a 4. detekce cizích těles. Toto rozčlenění platí nezávisle na tom, zda se jedná o potraviny, léčiva nebo elektronické zboží. Společnost SICK nabízí vysokou úroveň odborných znalostí a přizpůsobené portfolio řešení v podobě hardwaru, digitálních produktů a služeb pro všechny tyto aplikace. Níže se dozvíte, jaké jsou specifické úlohy v jednotlivých oblastech použití při zajišťování kvality a jak je můžete s využitím širokého portfolia řešení společnosti SICK zvládnout.
Společnost Technica International zajišťuje 3D vakuové inspekce pomocí systému TriSpector1000 od společnosti SICK.
TriSpector1000 je samostatný, konfigurovatelný senzor pro nákladově efektivní 3D inspekce. Velmi dobře se hodí pro řešení aplikací kontroly kvality ve spotřebním a obalovém průmyslu. Společnost Technica International spolupracuje se společností SICK již řadu let a používá přístroj TriSpector1000 v zákaznické aplikaci pro 3D inspekci skleněných nádob.

3D inspekce neporušenosti víka pomocí přístroje TriSpector1000 ve společnosti Fynbo Foods
TriSpector1000 umožňuje spolehlivou detekci vad, a tím zaručuje trvale vysokou kvalitu konečných produktů. Pomocí technologie 3D Machine Vision měří TriSpector1000 nejen výšku, ale také objem. Díky tomu je detekce vadných produktů přesnější a spolehlivější.