Move it
Inom logistiken är de mobila robotarna i princip oslagbara. Logistikcentraler världen över använder sig av olika system med mobila plattformar, förarlösa fordon, förarlösa transportfordon och autonoma, mobila robotar. De lastar transportband, sorterar, levererar eller flyttar objekt till rätt plats. Detta gäller för både marknadsledande aktörer och små distributionscentraler. Detta är mer än logiskt: även med små flottor av förarlösa fordon kan processerna struktureras bättre, materialhanteringen optimeras och, sist men inte minst, kostnaderna reduceras. Med våra sensorlösningar vet du alltid var något befinner sig för stunden. Lokalisering, rörelseövervakning och spårning – så används rörelser inom logistiken.
Flexibel logistik – den nya logiken inom logistik
Flexibiliteten är den nya logiken för logistik. Inte bara inom produktionen handlar det om att vara flexibel, snabb på att reagera och anpassa processerna, detsamma gäller även inom logistiken. Mobila robotar ersätter stationär transportteknik och transporterar varor från punkt A till punkt B. Dessutom används mobila robotar även inom logistiken för snabb och enkel kommissionering. Genom lokliseringslösningarna rör sig robotarna då fritt i utrymmet och finns alltid på plats precis där de ska användas.
Sömlös inventering: inventering på ett varulager
Du kan endast transportera det som faktiskt finns på plats. Hur ditt lager för tillfället ser ut och var varorna finns är avgörande information. Med hjälp av RFID-teknik hjälper vi dig att genomföra en inventering på bara några sekunder. Komplett, sömlös inventering när som helst.
Kontinuerlig identifiering av produktionsmaterialFull transparens och spårbarhet i monteringsprocessen genom identifiering av komponentgruppen
Sorteringsrobotar: flexibla system på transportband
Inom logistiken är robotar helt oersättliga. Och de verkar vara nästan helt oslagbara vad gäller förmågor och användningsmöjligheter. Som flexibla system kan de användas vid många olika platser på transportbandet. De dockar där du behöver dem.
Volymmätning och identifiering av last på en sorteringsrobot Lokalisering och navigation av mobila sorteringsrobotar i logistikcentraler
Transport från A till B: Lokalisering, navigation och mapping
Ha alltid koll på var den mobila roboten är för tillfället och hur den rör sig i utrymmet. Man måste alltid kunna lokalisera den på ett säkert sätt för att göra processerna så smidiga som möjligt. Roboten är oumbärlig för hela planeringen av produktionsprocesserna. Det handlar om det perfekta samspelet mellan de enskilda grenarna, t.ex. mapping, lokalisering och navigation.
Produktivitet, säkerhet och kostnadseffektivitet: den passande säkerhetslösningen
För att uppnå optimal balans mellan produktivitet, säkerhet och kostnadseffektivitet måste en individuell riskanalys och riskbedömning göras för varje robot. Ju högre risken är för människor och infrastruktur, desto högre är kraven på det styrsystem som används. Enligt det fastställda minimikravet kan varje robot utrustas med exakt passande sensorlösning från vår omfattande utbud av säkerhetsprodukter.
Allt i rörelse: Utmaningar för rörligheten
Rörelser är utmanande. Inte bara för att rörelser utförs i ett tredimensionellt rum, utan också för att man måste kunna klara av en mängd kritiska omgivningsfaktorer som vibrationer, stötar, smuts och liknande. Växlande ljusförhållanden, omgivningsvillkor och konstant föränderliga scenarier innebär också utmaningar vad gäller rörligheten.
Plats i mobila robotar
Gör plats! För att kunna använda en mobil robot på ett lönsamt och effektivt sätt spelar vikten och storleken naturligtvis också en roll. Beroende på funktion och hur mobil den är måste överflödig ballast undvikas.
Högsta precision: korrekt dockning
Både vid laddning vid dockningsstationer och för att ta en tilldelad plats i produktionen handlar det om precision, t.ex. vid framkörning till en rulltransportör. Ju snabbare en mobil robot kommer till sin plats, desto effektivare blir helhetsprocessen.
Mycket exakta motor-feedback-systemRiskområdesavspärrning vid dockning av förarlösa fordon med säkerhetssystem Safe PortalSäker identifiering av destinationer till skyddsfältsmutingIdentifiering och positionsbestämning för palettupptagning med hjälp av appYtoberoende dockning med ultraljudssensorerFinpositionering vid dockning genom avståndsmätare för medellånga avstånd