Размер партии в 1 штуку как требование машиностроения
Небольшие объёмы партий и индивидуализированные продукты массового производства являются девизами «Индустрии 4.0». Для их оправдания машина или оборудование должны уметь обходиться с переменной подачей продукта и быть адаптируемыми к различным форматам. Только тогда можно гибко и эффективно производить товары в соответствии с пожеланиями заказчика, вплоть до размера партии в 1 штуку, и в адаптации к колебаниям спроса. Интеллектуальные датчики обеспечивают новое качество гибкости. Они создают данные из производства в режиме реального времени. Датчики SICK поддерживают и упрощают обработку данных за счёт того, что результаты измерений обрабатываются при помощи интеллектуальных функций сразу на месте и передаются в виде подготовленной информации, содержащей только полезные данные.
Гибкое производство на низком старте
С увеличением степени автоматизации оборудования также растут и задачи отдельных компонентов: в различных отраслях уже используются, например, фотоэлектрические датчики с гибкими настройками датчиков и диагностическими функциями. индуктивные датчики приближения с IO-Link решают сложные задачи непосредственно в датчике. Датчики контраста, датчики уровня и электронные реле давления обмениваться данными настроек параметров с помощью интегрированных интерфейсов IO-Link. Измеряющие высокоавтоматизированные световые завесы снижают затраты на проводку в производственных условиях и обеспечивают доступ к диагностике и переналадке формата. Энкодеры с EtherNet/IP™ имеют как активный веб-сервер, так и функциональные блоки для интеграции в полевую шину. Компактные датчики 2D-LiDAR (также лазерные 2D-сканеры) надёжно обнаруживают объекты при контроле территории.
Из этого ассортимента, с помощью SICK AppSpace, специалисты по приложениям разрабатывают индивидуальные концепции для оптимизации производственных процессов. SICK инициирует «Индустрию 4.0», в любой отрасли.
SICK AppSpace — свободное пространство для ваших идей и решений
Объединение в сеть всех задействованных устройств и безопасный, децентрализованный обмен данными приводит к широкому спектру вариантов применения. Их можно предложить как через облако, так и через программируемые логические контроллеры на уровне машин и систем. Для этого SICK предлагает экосистему SICK AppSpace, платформу, на которой разработчики могут обмениваться идеями и создавать приложения для датчиков SICK.
Выбор изделия
У вас есть вопросы?
DRIVING YOUR INDUSTRY 4WARD 4.0 NOW – SENSOR INTELLIGENCE IN THE HERE AND NOW
специальная информация