Гибкое производство
Гибкость в гармонии с производительностью

Объем партии 1 и индивидуализированные массовые продукты являются девизами промышленной революции 4.0. Для их реализации машина или оборудование должны уметь обходиться с переменной подачей продукта и быть адаптируемыми к различным форматам. Датчики и исполнительные механизмы делают возможным такую адаптацию. Любые размеры и формы продуктов могут быть гибкими на машине.  

 
Мы организуем промышленную революцию 4.0 вместе с нашими заказчиками. Наши решения могут быть постепенно расширены функциями для промышленной революции 4.0. С нашим ассортиментом продукции и портфолио решений мы предлагаем широкий спектр возможностей и способов для создания основы гибкости процессов.
При этом речь идёт об оцифровке, интеллектулизации и объединении в сеть в производственных и логистических системах, чтобы они могли автономно самостоятельно себя оптимизировать и управлять собой.
 
Интеллектуальная сенсорная техника обеспечивает новое качество гибкости. С её помощью данные из производства собираются в режиме реального времени: ещё не освоенный потенциал для оптимизации машин и оборудования.   
 

Больше гибкости и производительности вместе с SICK:

 

Неизменное повышение эффективности – с умными датчиками от компании SICK

Наши способные общаться датчики со встроенными функциями обеспечивают большой потенциал. Инновационный подход для более эффективной и производительной организации сетей автоматизации.
Smart Sensors от компании SICK

 

Избранная статья:

 

Объём партии 1: код настраивает машину

IMA Klessmann Holzbearbeitungssysteme GmbH в своих легко адаптируемых машинах для обработки древесных материалов делает ставку на подходящую технологию от компании SICK.
Подробнее на SICKinsight

 

 

 

Всегда на шаг впереди – с инновационными решениями для функциональной безопасности

Безопасное взаимодействие человека и робота, модульные концепции оборудования, надёжный контроль перемещений: Мы предлагаем Вам новейшие технологии и самые инновационные решения, чтобы Вы могли легко и безопасно организовать производственные процессы.
Наш опыт в области безопасности машин

 

 

Бесплатные диагностические данные

Благодаря HIPERFACE DSL® в premo сервоактуаторах компании WITTENSTEIN motion control GmbH возможен непрерывные мониторинг состояния.
Подробнее на SICKinsight

 

У Вас есть вопросы или Вам требуется индивидуальная консультация?

Свяжитесь с нами