Автоматизация обеспечения качества

Automatisierung der Qualitätssicherung
Automatisierung der Qualitätssicherung

Обеспечение качества представляет собой необходимое условие для устойчивого бизнеса и стабильного дохода. Оно включает в себя как управление материалами, так и функциональный контроль и контроль за машиной и производством. Это позволяет снизить уровень складских запасов и сократить время обработки. Сенсорные решения для контроля за технологическим процессом и обеспечения качества повышают гибкость благодаря автономной корректировке при изменении качества и смене продукта. Они обеспечивают ресурсоэффективность, сокращение производственного брака и высокую пропускную способность.

Больше, чем просто машинное зрение

Для безопасного и надёжного восприятия реальности в промышленной сфере требуется гораздо больше, чем одно единственное машинное зрение. Поэтому компания SICK предлагает обширный ассортимент видеодатчиков: от компактных, легко интегрируемых устройств и конфигурируемых автономных решений до программируемых высокоскоростных камер для максимальных требований. На базе зарекомендовавших себя собственных модулей SICK, а также интегрируемых функций разных библиотек обработки изображений появляются новые решения, разработанные с учетом конкретных требований, которые подходят для выполнения задач в контексте «Индустрии 4.0», таких, как например, контроль качества, отслеживание и контроль за прохождением, регистрация данных об объектах и профилактическое техобслуживание.

Выбор изделия

Интеграционные продукты
Гибко. Интеллектуально. Коммуникативно.
SIM4x00
Промышленная обработка изображений
Проверка контактов и запрессовки — контроль наличия и расположения контактов
Pinspector 3D
Настраиваемый, интуитивно понятный и надежный 3D-контроль подвижных деталей
TriSpector1000
Датчик технического зрения «все в одном» с гибкой оптикой и устойчивым к внешним воздействиям корпусом
InspectorP63x

У вас есть вопросы?

Связаться с экспертом