Dlaczego firma SICK się angażuje
Zmiana klimatu stanowi największe wyzwanie oraz zagrożenie dla ludności na świecie. 95 procent wszystkich naukowców zajmujących się klimatem zgadza się co do tego, że generowana przez człowieka emisja CO2 jest przyczyną negatywnej zmiany klimatu. W firmie SICK bierzemy za to odpowiedzialność i redukujemy stopniowo naszą emisję CO2. Nasza polityka energetyczna obejmuje zrównoważone pozyskiwanie i wytwarzanie energii – aby nasza Ziemia była miejscem przyjaznym dla życia także dla przyszłych pokoleń.
Strategia ochrony klimatu w firmie SICK
- Unikamy marnotrawstwa energii i zwiększamy efektywność energetyczną
- Korzystamy z energii odnawialnej wszędzie, gdzie tylko jest to możliwe. Kompensujemy emisję CO2, której nie możemy uniknąć
Na podstawie konkretnych celów śledzimy i mierzymy skuteczność naszych działań. Wraz z podpisaniem nowego uzgodnienia w zakresie ochrony klimatu z Krajem Związkowym Badenia-Wirtembergia firma SICK zobowiązała się dobrowolnie do obniżenia do zera swojej emisji gazów cieplarnianych we wszystkich niemieckich zakładach oraz zakładach produkcyjnych na całym świecie do roku 2030. Zobowiązanie to odnosi się do emisji Scope 1*, Scope 2** oraz wykazanej emisji Scope 3***.
* Scope 1: emisje bezpośrednie, wytworzone we własnym zakładzie firmy
** Scope 2: emisje powiązane z zakupioną energią, np. elektryczną lub cieplną
*** Scope 3: Emisje pośrednie w postaci gazów cieplarnianych, powstałe w następstwie wcześniejszego i późniejszego łańcucha wytwarzania wartości włącznie z podróżami służbowymi
Firma SICK osiągnęła ten cel w Niemczech już w roku 2013, a mianowicie w odniesieniu do swoich emisji w zakładach włącznie z poprzedzającym wytwarzaniem energii (Scope 1 i 2) oraz w zakresie podróży służbowych (Scope 3). W dalszej kolejności będą rejestrowane i kompensowane pozostałe emisje zakresu Scope 3.
Unikanie i kompensowanie emisji CO2
Efektywność energetyczna: firma SICK wyznaczyła sobie jako cel zwiększenie swej efektywności energetycznej w Niemczech do roku 2025, a globalnie do roku 2030 o 25 procent (rok bazowy 2018). SICK zmierza do osiągnięcia tego celu za pomocą różnych środków, takich jak na przykład zoptymalizowane sterowanie ogrzewaniem i wentylacją, optymalizacja wytwarzania sprężonego powietrza, optymalizacja zużycia prądu spoczynkowego, jak również ocieplenie fasad i dachów.
Ekologiczny prąd: aby uniknąć emisji CO2, SICK korzysta we wszystkich niemieckich zakładach od roku 2013 z certyfikowanego prądu ekologicznego. W celu zapewnienia w miarę możliwości wysokiego standardu ochrony środowiska, prąd jest certyfikowany zgodnie z wymogami „OK-Power-Label”. Oznacza to między innymi, że prąd został wytworzony w 100 procentach z odnawialnych źródeł energii oraz co najmniej w jednej trzeciej z nowo wybudowanych elektrowni, dzięki czemu wspierana jest transformacja energetyczna. W całych Niemczech firma SICK może w ten sposób uniknąć emisji 7300 ton CO2. Firma SICK wyznaczyła sobie również jako cel przestawienie się w zakładach produkcyjnych na całym świecie do roku 2025 na prąd ekologiczny lub też, jeśli nie będzie on dostępny, skompensowanie emisji.
Fotowoltaika, energia geotermalna i elektrociepłownie blokowe: na swoich terenach fabrycznych firma SICK wytwarza energię elektryczną i cieplną z odnawialnych źródeł energii. Zalicza się do nich odzyskiwanie energii z instalacji geotermalnych, gazowe elektrociepłownie blokowe (CHP) do efektywnego wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej, jak również wytwarzanie prądu dzięki instalacjom fotowoltaicznym (PV), które są stosowane w wielu zakładach SICK. SICK dąży przy tym do zwiększenia udziału energii wytwarzanej we własnym zakresie (PV i CHP) do 40 procent – do roku 2025 w Niemczech oraz do roku 2030 na świecie. Ponadto stale sprawdzamy zastosowanie gazu z odnawialnych źródeł energii. Jeśli nie jest to możliwe do zrealizowania, emisja CO2 jest kompensowana.
Kompensacja: niemożliwa do uniknięcia emisja CO2 jest kompensowana za pomocą projektów ochrony klimatu zgodnie ze standardem CDM GOLD przy współudziale organizacji pożytku publicznego „atmosfair”. Dzięki temu możliwa jest do uzyskania roczna kompensacja 18 000 ton emisji CO2. Standard CDM GOLD tworzy standard kompensacji o najwyższych wymaganiach jakościowych.
Małe biogazownie w Nepalu – aktualnie wspierany przez firmę SICK projekt klimatyczny: w Nepalu budowane są małe biogazownie dla rolników, które mają zastąpić otwarte paleniska. Instalacje te są eksploatowane przy zastosowaniu niewykorzystanego krowiego nawozu, który w procesie fermentacji beztlenowej jest przetwarzany na biogaz. Biogaz jest doprowadzany za pośrednictwem rur do kuchenek gazowych w kuchniach. Biogazownia oszczędza rocznie ok. dwóch ton drewna opałowego, a tym samym do trzech ton CO2 na rok w porównaniu do wykorzystania otwartego paleniska trójkamieniowego.