“Deze automatische buitentrekker levert een kostenbesparing tot wel 60% op”
In de nieuwste automatisch geleide trekkers van AGVR komt het beste van verschillende werelden samen. Kern van de high-end AGV-oplossing vormt een robuuste trekker van het wereldmerk Spijkstaal, die de AGVR-engineers uit Barendrecht uitrustten met alle nodige elektronica en software, zodat de trekker nu automatisch zijn weg vindt. De nieuwe SICK-veiligheidslaserscanners outdoorScan3 vormen de veiligheidsogen van de trekker. Deze buitenscanners zijn de eerste ter wereld die aan de strenge norm IEC TS 62998-1 voldoen.