Contact
Feedback

Ultrasone sensoren

Veelzijdig en precies meten – met ultrasone sensoren van SICK

Ultrasone sensoren van SICK benutten de eigenschappen van geluid. De sensoren detecteren objecten en afstanden precies, en dit bij uitstekende achtergrondonderdrukking en ongevoeligheid voor omgevingscondities zoals stof en dampen. De toepassing bepaalt de output – digitaal, analoog of een combinatie van digitaal en analoog – geheel naar wens.

Filteren op:
250.0 mm 8000.0 mm
2.5 ms 180.0 ms

Resultaat: 7

Resultaat 1 - 7 van 7

Weergave: Galerieweergave Lijstweergave
Productfamilie UC30
Ongevoelig. Betrouwbaar. Kubusvormig.
  • Betrouwbaar meten onafhankelijk van materiaalkleur, transparantie, glans en vreemd licht
  • Robuuste behuizing met teach-in knoppen
  • Reikwijdtes tot 8.000 mm
  • Analoge output, digitale push-pull-output met IO-Link of twee digitale outputs PNP/NPN
  • Ongevoelig voor vuil, stof, vochtigheid en damp
  • Instelbare gevoeligheid
Productfamilie UM12
Kleine sensor, groot nut
  • Betrouwbaar meten onafhankelijk van materiaalkleur, transparantie, glans en vreemd licht
  • Zeer korte en robuuste metalen M12-behuizing
  • Varianten met digitale output PNP/NPN of analoge output
  • Ongevoelig voor vuil, stof, vochtigheid en damp
  • Detectie, meting of positionering met ultrasone technologie
  • Teach-in via kabel
Productfamilie UD18
Controle op dubbele lagen en plakpunten voor papier, karton, metaal en kunststof
  • Materiaalclassificatie in geen, één of dubbele lagen
  • Plug-and-play, selecteerbare en programmeerbare gevoeligheidsniveaus met omschakeling tijdens het bedrijf
  • Tot vier individuele gevoeligheidsniveaus
  • Variabele montageafstand
  • Rondom zichtbare leds
  • Ongevoelig voor vuil, stof, en vocht
Productfamilie UC12
Ultrasone technologie in klassieke sensorconstructie
  • Onafhankelijk van materiaalkleur en vreemd licht – ook transparante folie, glas, vloeistoffen en flessen worden herkend
  • Eenvoudige en snelle teach-in via teach-in knop
  • Ongevoelig voor vuil, stof, damp
  • Twee antivalente digitale outputs (Q, /Q)
  • Zeer goede achtergrondonderdrukking (HGA)
  • Drie bedrijfsmodi: afstand tot object (DtO), venster (Wnd) of object tussen sensor en achtergrond (ObSB)
Productfamilie UM30
De universele probleemoplosser
  • Betrouwbaar meten onafhankelijk van materiaalkleur, transparantie, glans en vreemd licht
  • Reikwijdte tot 8.000 mm
  • Display voor snelle en flexibele instelling van de sensor
  • Ongevoelig voor vuil, stof, vochtigheid en damp
  • Veelzijdig assortiment interfaces inclusief IO-Link
  • Instelbare gevoeligheid
Productfamilie UC4
Klein, precies, ultrasoon
  • Betrouwbaar meten onafhankelijk van materiaalkleur, transparantie, glans en vreemd licht
  • Ultrasone technologie in kleine behuizing
  • Detectie, meting en positionering met ultrasone technologie
  • Varianten met digitale output PNP/NPN, analoge output of push-pull-output met IO-Link
  • Teach-in knop
  • Precieze achtergrondonderdrukking
  • Ongevoelig voor vuil, stof, vochtigheid en damp
Productfamilie UM18
Eenvoudig instellen, perfect herkennen
  • Betrouwbaar meten onafhankelijk van materiaalkleur, transparantie, glans en vreemd licht
  • Reikwijdtes tot 1.300 mm
  • Korte M18-behuizing van metaal of kunststof vanaf 42 mm lengte
  • Rechte of haakse bouwvorm
  • Ongevoelig voor vuil, stof, vochtigheid en damp
  • Veelzijdig assortiment interfaces inclusief IO-Link

Resultaat 1 - 7 van 7

Naar boven