거리 및 LiDAR 센서의 혁신
From micron to mile. In all dimensions.
점밀도가 높은 3D-LiDAR 센서, SICK AppSpace를 이용한 개별 센서 솔루션, SICK 자체 개발 거리 측정 기술 HDDM+... SICK는 자체 혁신력으로 날마다 새로운 발명을 선보입니다. SICK는 초음파, 레이더, 빛 분야에서 높은 수준으로 개발된 자체 기술 덕분에 어떤 어플리케이션에 대해서도 맞춤형 솔루션을 찾아냅니다.
점밀도가 높은 3D-LiDAR 센서, SICK AppSpace를 이용한 개별 센서 솔루션, SICK 자체 개발 거리 측정 기술 HDDM+... SICK는 자체 혁신력으로 날마다 새로운 발명을 선보입니다. SICK는 초음파, 레이더, 빛 분야에서 높은 수준으로 개발된 자체 기술 덕분에 어떤 어플리케이션에 대해서도 맞춤형 솔루션을 찾아냅니다.
더 자세히 알아보기
3D-LiDAR 센서는 스캔 세그먼트당 높은 점밀도로 스캔하므로 공간 내 빈틈없는 감지가 가능합니다.
실시간 변화 인식
2D-LiDAR 센서는 지속적인 교통 흐름의 세부 상황을 파악하면서 스캔 필드 내 변화에 매우 빠르게 반응합니다. 2D-LiDAR 센서 LMS1000은 최대 200Hz에 달하는 스캔 빈도로 작동합니다. 차량 감지 및 분류 과제에서 SICK 기기들이 보이는 장점은 명확합니다.
개별 센서 솔루션
SICK AppSpace에서는 어플리케이션 개발자가 스스로 솔루션을 결정합니다. SICK 에코 시스템이 소프트웨어와 프로그래밍 가능 센서, 활발한 개발자 커뮤니티를 서로 연결하므로 자동화 분야에서 완전히 새로운 적응형 접근이 가능합니다.
고객 어플리케이션 맞춤형 솔루션