최고의 ID 솔루션 기술을 묻는 질문에 모범 답안은 없습니다. 최상의 솔루션 선택은 고객이 해결해야 할 도전 과제에 달려 있습니다. SICK와 함께 선택하십시오.
SICK의 식별 솔루션
ID 솔루션
제품 추적성과 제품 불법 복제 방지의 기초는 확실한 자동 식별입니다. SICK는 가장 많이 통용되는 세 가지 식별 기술이 적용된 산업용 판독 장치, 즉 1차원 코드용 레이저 스캐너, 1차원 및 2차원 코드용 이미지 기반 코드 리더 그리고 RFID 판독 장치를 제공합니다. 인터페이스가 내장되어 모든 관련 산업 네트워크에 통합할 수 있으며, 영리한 편의 기능 덕분에 커미셔닝과 작동이 수월합니다.

sens:Control 안전 제어 솔루션
지능적 기계 설계는 생산성 향상에 초점을 두면서도 최고의 품질과 안전까지 제공합니다. SICK의 sens:Control – 안전 제어 솔루션은 이 요건을 충족합니다. 이 제품 포트폴리오는 안전한 직렬 연결 회로와 안전 제어기, 안전 릴레이를 포괄합니다. 모든 제품은 커미셔닝이 간단하고 모듈식 구조이며 자동화 공정에 더할 나위 없이 잘 통합되므로, 인간과 기계 간 최상의 상호작용이 보장됩니다.
기능 안전 전문가인 SICK와 파트너가 되어 생산성을 제고하는 안전 솔루션의 혜택을 누리십시오. 안전 솔루션은 원활한 공정을 보장하고 인간과 기계를 팀으로 만들며 실현 가능한 것의 한계를 넓힙니다.
기능 안전 전문가인 SICK와 파트너가 되어 생산성을 제고하는 안전 솔루션의 혜택을 누리십시오. 안전 솔루션은 원활한 공정을 보장하고 인간과 기계를 팀으로 만들며 실현 가능한 것의 한계를 넓힙니다.

SICK AppSpace
에코 시스템인 SICK AppSpace는 맞춤형 센서 앱으로 고객 고유의 요구사항을 구현할 수 있는 자유도와 유연성을 제공합니다. 그럼으로써 산업 자동화 분야에서 전혀 새로운 적응형 솔루션이 가능합니다. 프로그래밍이 가능한 기기가 하드웨어를 구성합니다. 소프트웨어 툴인 SICK AppStudio 및 SICK AppManager는 센서 앱 개발 및 관리에 사용됩니다. SICK AppSpace Developers Club은 기술 지원을 제공하고 개발자 네트워킹을 진흥합니다.

SICK IntegrationSpace
SICK의 디지털 솔루션 브랜드인 SICK IntegrationSpace®는 디지털 서비스(SaaS)뿐 아니라 소프트웨어도 제공합니다. 귀사의 사업 역량과 SICK의 산업 및 디지털 노하우. 이 둘을 합쳐 효율성을 향상시키십시오.
모듈식 구조의 제품을 결합하여 맞춤형 완전 솔루션(디지털 솔루션)을 만드십시오.

가스 분석기
SICK는 성능이 뛰어난 다양한 측정 원리에 따라 측정하는 가스 분석기 포트폴리오를 제공합니다. 또, SICK는 인사이튜 방식 및 추출식 측정 기술로 시설 전체를 설비할 수 있는 역량을 갖추고 있어서 다양한 시스템과 복합적인 측정 과제를 위한 솔루션을 제공합니다.

감지 및 레인징 솔루션
레이저 측정 기술 LiDAR(Light Detection and Ranging)는 다양한 애플리케이션에 대해 솔루션을 제공합니다. 감지한 이차원 또는 다차원 윤곽 데이터를 외부뿐 아니라 내부에서도 처리할 수 있습니다. 이 기술은 이를테면 항만에서의 충돌 방지나 교통 상황 분류, 건물 자동화 시스템의 감지 또는 내비게이션의 위치 결정 등 실내외 영역의 애플리케이션에 완벽하게 적용됩니다.
From micron to mile. In all dimensions. 어떤 사이즈에서도 가능한 스캔 범위, 어떤 주변 조건에서도 정확한 결과.
From micron to mile. In all dimensions. 어떤 사이즈에서도 가능한 스캔 범위, 어떤 주변 조건에서도 정확한 결과.

거리 센서
제조 산업에서 가장 중요한 과제 중 하나는 거리 측정입니다. 하지만 제조 관련 어플리케이션은 매우 다양하므로 모든 과제에 보편적으로 사용할 수 있는 센서는 없습니다. SICK는 거리 측정과 관련해 다양한 측정 과제를 수행하는 폭넓은 제품 프로그램을 제공합니다. 광전자 공학 및 초음파 센서 기술을 기반으로 거리가 측정됩니다.
From micron to mile. In all dimensions. 어떤 사이즈에서도 가능한 스캔 범위, 어떤 주변 조건에서도 정확한 결과.

관성 센서
무엇보다 까다로운 이동식 애플리케이션에서 프로세스를 자동화하려면 물체의 위치 데이터가 필수입니다. 이를 위해 SICK는 폭넓은 관성 센서를 제공합니다. 덕분에 간단하고 정적인 애플리케이션뿐 아니라 매우 동적인 애플리케이션도 해결할 수 있습니다.

광섬유 센서 및 화이버
설치 공간이 제한되어 있거나 미세 물체를 감지해야 하는 경우 광섬유 센서는 물체 감지에 이상적인 솔루션입니다. 거기에 스캔 범위나 온도 저항성, 소재 내성 또는 유연한 마운팅 같은 더 까다로운 요건이 추가될 때는 센서와 화이버를 지능적으로 조합해야 완벽한 솔루션이 만들어집니다. 광학 헤드를 애플리케이션에 맞춰 제공 폭이 넓은 화이버는 더 바랄 게 없습니다.

광전 센서
센서 인텔리전스 – 본 센서는 최신 SIRIC®- 및 LED 기술을 이용하여 온갖 간섭 요인에도 구애받지 않고 최고의 신뢰도로 기능합니다. 추가 센서 정보를 이용하여 현대적 생산 과정을 간소화할 수 있습니다.
광범위한 광전 센서는 전 세계적으로 많은 자동화 분야에서 효과적이고 효율적으로 사용되고 있습니다.
하이테크 자동화 시설에서 필요한 것은 지능적인 물체 감지입니다. 고객의 요구사항이 아무리 복잡해도 상관없습니다. SICK 광전 센서는 요건이 매우 까다로운 폭넓은 애플리케이션 영역을 위한 확실한 솔루션입니다.
SICK의 강점
광택 센서
광택 센서 Glare는 평평한 표면에서 광택을 감지해서 구별합니다. 그리고 이 센서는 신뢰성과 비용 절감의 차원에서 최고의 성능을 보입니다. 지금까지 물체 표면의 광택은 장애 요인으로 간주되어 엔지니어의 이마에 땀이 식을 날이 없었습니다. 그런데 이제 반짝이는 특성이 공정 제어를 위한 구별 기준이 되었습니다. 색상이나 투명성, 무늬에도 상관 없습니다. 그래서 엔지니어들의 이마가 반짝이는 대신 두 분이 반짝입니다. 지능적 Delta-S 기술로 무장한 Glare는 고객 중심의 센서 개발의 또다른 이정표입니다. 그리고 SICK는 다양한 물체의 식별을 위한 광전 센서 분야에서 다시 선도적인 지위를 공고히 합니다.

다중광 안전 빔 스캐너
SICK의 다중광 안전 빔 스캐너는 안전 라이트 커튼의 장점을 안전 레이저 스캐너의 장점과 결합합니다. LiDAR 센서의 확실한 솔리드스테이트 기술 덕분에 송수신 장치가 가동부 없이 장치에 콤팩트하게 통합되어 있습니다. 그 결과는 새로운 차원의 혁신입니다.

먼지 측정 장치
SICK는 먼지 측정 기술 분야에서 분진 농도의 감지 및 감시를 위한 강인하고 유지보수가 필요 없는 먼지 측정 장치로 새로운 기준을 제시했습니다. 모든 먼지 측정 장치는 기존의 애플리케이션에 쉽게 통합될 수 있습니다. 설치와 커미셔닝이 간편할 뿐만 아니라 작동도 편리합니다.

모터 피드백 시스템
기존에는 전류(轉流), 위치 및 회전수 측정을 위해 세 가지 센서가 필요했습니다. 이제 SICK 모터 피드백 시스템이 한 장치로 그 기능을 제공합니다. 통합 기계 인터페이스가 있어 유연성이 높습니다. SICK 모터 피드백 시스템은 또한 HIPERFACE®, HIPERFACE DSL® 같은 전기 인터페이스의 기준을 제시하며, 온도 저항성, 높은 분해능, 다중 회전 디자인 등 중요한 요구 사항을 충족합니다. SIL2 인증을 받아 EN ISO 13849에 따른 기계류 지침을 지킬 수 있습니다.

분석기 솔루션
SICK의 분석기 솔루션은 배출 및 프로세스 측정 기술 분야의 측정 과제를 위한 미래 지향적 컨셉을 제공합니다. 대표적으로 발전소, 폐기물 소각장, 시멘트 공장 및 화학 산업 분야에서 배출 및 프로세스 측정용으로 투입됩니다.

비접촉식 동작 센서
비접촉식 동작 센서는 물체 표면으로부터 직접 움직임을 감지합니다. 감지를 위해 측정 요소나 스케일이 필요 없습니다. 따라서 표면이 손상 없이 깨끗하게 유지되며 물체가 마모되지 않습니다.
움직임이 어느 방향으로 이루어지든, 선형 동작이든 회전 동작이든 문제없습니다. 또한 물체가 움직이든 센서가 움직이든 관계없이 감지가 이루어집니다.

산업용 이미지 처리
비전 솔루션은 자동화된 검사 및 측정 과제에 이상적입니다. SICK의 2D 및 3D 비전 카메라는 측정, 위치 결정, 검사, 식별이 필요한 폭넓은 어플리케이션에 적합합니다. SICK의 비전 제품은 산업 환경에 맞춰 설계되었으며 산업 센서 분야에서 축적된 60년 이상의 경험을 토대로 정성스럽게 개발되었습니다.
검사 과제를 위한 최상의 기술을 묻는 질문에 모범 답안은 없습니다. 포지셔닝과 감지, 검사, 품질 관리를 위한 최상의 솔루션 선택은 고객이 해결해야 할 도전 과제에 달려 있습니다.
SICK의 2D 및 3D 비전 센서
시스템 솔루션
SICK는 공장, 물류, 프로세스 자동화를 위한 시스템 솔루션을 구현하기 위해 첨단 기술 부품을 사용합니다. SICK의 역량은 아이디어와 컨설팅에서부터 그 실현, 현장 애프터 서비스에까지 이릅니다.
SICK는 우수한 장비 품질 및 직원들의 열정과 전문 지식으로 까다로운 작업에 탁월한 솔루션을 제공합니다.

안전 광전 센서
안전 광전 센서는 먼 거리에서 접근로를 확실하게 감시합니다. 표준화된 콤팩트한 하우징 덕분에 빠른 커미셔닝이 가능합니다. 또한 진단이 간편합니다. 사람과 자재가 확실하게 구분되어 자재 흐름이 끊기지 않으며, 그 결과 거친 주변 조건에서도 다운타임이 줄어들고 공정이 원활히 이루어집니다.

안전 라이트 커튼
안전 라이트 커튼은 위험 지점이나 위험 구역의 안전을 확실하고 경제적으로 확보해야 하는 곳이면 어디든 투입할 수 있습니다. 제품 버전에 따라 다양한 기계 기능이 내장되어 있거나 또는 안전한 제어 솔루션을 통해 연결될 수 있습니다. 제품 스펙트럼은 콤팩트한 소형 디자인에서부터 특별한 환경 조건을 위한 초고내성 버전까지 포괄합니다.
기능 안전 전문가인 SICK와 파트너가 되어 생산성을 제고하는 안전 솔루션의 혜택을 누리십시오. 안전 솔루션은 원활한 공정을 보장하고 인간과 기계를 팀으로 만들며 실현 가능한 것의 한계를 넓힙니다.

안전 레이저 스캐너
SICK의 안전 레이저 스캐너는 노하우 및 경험을 활용해 최대의 성능을 제공합니다. 이동식이든 고정식이든, 구역 보호든 접근 영역 감시든, 실외든 실내든, 폭넓은 포트폴리오는 모든 요구사항에 대해 경제적인 패키지를 제공합니다. time-of-flight 측정 원리에 따라 콤팩트 장치는 주변을 스캔하고 거리를 측정합니다. 회전 거울을 내장하고 있으므로 자유롭게 지정할 수 있는 보호 구역을 2차원으로 감시할 수 있습니다.

안전 스위치
사람과 기계의 안전이 요구되는 곳에서 안전 스위치는 불가결한 요소입니다. 안전 스위치는 이동식 물리적 보호 장치의 보호와 위험한 움직임의 위치 파악 그리고 안전한 정지 기능을 위해 사용됩니다. 이 제품 포트폴리오는 전기기계식 및 비접촉식 안전 스위치와 안전 잠금 장치 그리고 안전 명령 장치로 구분됩니다.
SICK는 안전 제어 솔루션과 결합해서 이상적인 완전 솔루션을 원스톱으로 제공합니다.
기능 안전 전문가인 SICK와 파트너가 되어 생산성을 제고하는 안전 솔루션의 혜택을 누리십시오. 안전 솔루션은 원활한 공정을 보장하고 인간과 기계를 팀으로 만들며 실현 가능한 것의 한계를 넓힙니다.

안전 시스템
SICK의 안전 시스템은 사람의 안전과 생산성을 결합합니다. 안전 시스템은 다양한 애플리케이션에 특화된 소프트웨어와 하드웨어로 구성되며 해당 문서를 이용하여 설비에 간편하게 통합할 수 있습니다. 로봇 시스템, 자동화된 자재 흐름, AGV 또는 AMR 같은 애플리케이션을 위한 솔루션으로 안전 시스템을 설계할 수 있습니다.
기능 안전 전문가인 SICK와 파트너가 되어 생산성을 제고하는 안전 솔루션의 혜택을 누리십시오. 안전 솔루션은 원활한 공정을 보장하고 인간과 기계를 팀으로 만들며 실현 가능한 것의 한계를 넓힙니다.

안전 카메라 시스템
SICK 안전 카메라 시스템은 이미지 처리 원리를 기반으로 하는 전자 감지 보호 장치입니다. 송신기와 수신기가 1개의 하우징에 통합되어 있습니다. 이 콤팩트 카메라 시스템에는 별도의 소프트웨어가 필요하지 않으며 1버튼 조작으로 가동됩니다.
자동으로 정렬되기 때문에 보호 필드를 매우 유연성 있게 구성할 수 있습니다. 기계 설계상의 자유도가 높아서 작동자에게 높은 정도의 인간공학적 움직임이 보장됩니다.

안전한 레이더 센서
SICK의 안전 레이더 센서는 거친 생산 조건에서도 매우 높은 기계 가용성을 보장하면서 사람과 물체를 확실하게 감지합니다. SICK의 안정적인 레이더 기술 덕분에 불티, 목재 칩, 고온, 추위 또는 기타 방해 요인에 관계없이 기계 및 설비의 높은 생산성을 보장합니다.

액세서리
SICK는 어플리케이션 솔루션의 가용성을 보장하기 위하여 전기 커넥터에서부터 리플렉터, 기계적 마운팅 시스템에 이르는 폭넓은 부품을 제공합니다. 부품은 센서에 완벽하게 맞춰져 저비용으로 시스템에 통합될 수 있는 기반을 제공하며, 신속하게 공급됩니다. SICK는 고객 맞춤형 개발 및 수정도 신속하게 실현합니다.

어레이 센서
어레이 센서는 스캐닝 원리로 작동합니다. 이 센서는 시야 내에서 그레이 스케일 차이를 이용하여 아주 작은 모서리도 감지합니다. 예를 들어 웹 가장자리나 대비선을 이용한 페이퍼 웹 포지셔닝은 수많은 애플리케이션 중 하나에 지나지 않습니다. 폭, 직경, 간격도 감지할 수 있습니다. 리플렉터 모드에서 어레이 센서는 투명한 재료도 감지합니다.

엔코더
경로, 위치, 각도 – 엔코더는 산업 자동화 분야에서 정밀 위치 측정에 적합한 솔루션입니다. 회전과 회전수, 속도와 가속도의 측정에도 마찬가지입니다. 고분해능 광학 엔코더 및 매우 강인한 자기감응형 엔코더는 서로 완벽히 보완되며, 매우 다양한 애플리케이션에서 정확한 측정을 보장해 줍니다. 회전식 엔코더에는 인크리멘털 엔코더 및 앱솔루트 엔코더가 있습니다. 선형 측정 기술 분야에는 측정체가 있는 와이어 드로우 엔코더 및 리니어 엔코더가 제공됩니다.


설정이 간단하고 프로그래밍이 유연하다는 것이 SICK 엔코더의 중요한 특징입니다. SICK 엔코더는 수십 년 전부터 수많은 어플리케이션 분야에서 입증된 제품입니다.


설정이 간단하고 프로그래밍이 유연하다는 것이 SICK 엔코더의 중요한 특징입니다. SICK 엔코더는 수십 년 전부터 수많은 어플리케이션 분야에서 입증된 제품입니다.

위치 결정 및 포지셔닝 솔루션
보관 및 제조 분야의 물류 공정은 효율적이어야 합니다. 궤도에서 이동하거나 자유로이 이동하는 대상의 위치와 속도를 파악하고, 대상을 트레이닝하고, 이동식 플랫폼과 AGV 편대의 위치를 결정함으로써 효율을 눈에 띄게 높일 수 있습니다. 이를 위해 SICK는 광범위한 위치 결정 및 포지셔닝 솔루션을 제공합니다.

유도감응형 근접 센서
유도감응형 근접 센서는 거의 모든 산업 분야에서 셀 수 없이 많이 사용되고 있습니다. 이 제품은 금속 물체를 접촉 없이 감지하며, 서비스 수명이 길고 매우 견고합니다. SICK 센서는 최신 ASIC 기술로 고도의 정밀성과 신뢰성을 제공합니다. SICK는 스위칭 거리가 단일하거나 2배, 3배인 원통형 또는 직사각형 센서에서부터 방폭 지역이나 거친 주변 환경을 위한 센서에 이르기까지 다양한 센서를 보유하여 항상 고객의 기준에 부합하는 솔루션을 제공합니다. 이로써 분야 고유의 개별 자동화 업무를 지능적이고 확실하게 해결합니다.

유량 측정 기술
유량 측정 기술은 거의 모든 분야에서 사용됩니다. SICK는 이러한 다양한 도전에 대응하며 광범위한 포트폴리오의 혁신적 센서 시스템을 제공합니다. 검정 의무가 있는 계량기, 감시 및 제어를 위한 측정 장치 등 SICK의 유량 측정 장치는 최신 기술을 기반으로 항상 확실하고 안전하게 작동합니다. 열악한 공정 조건 및 주변 조건에서도 마찬가지입니다.

유체 센서
프로세스 파라미터에 대한 최적화된 제어야말로 효율성 증대 및 자원 절약의 핵심입니다. 압력, 온도, 레벨, 유량 등 어느 것이 문제가 되든 SICK는 액체, 가스, 대량 자재 등의 프로세스 제어, 보관, 감시를 위한 폭넓은 솔루션을 제공합니다. SICK의 센서 시스템은 최대한 주변 조건에 구애받지 않고 어떤 측정량이든 감지할 수 있을 정도로 안정적입니다.

자기감응형 실린더 센서
혁신적 SICK 원통형 센서 취급 용이성, 아날로그 출력 옵션, 최상의 스위칭 특성, 식음료 산업 분야 투입 가능, 첨단 IO-Link 기술 지원, 폭넓은 어댑터 제품 라인 옵션에 따른 다양한 조립 가능성. 이러한 사양 특징으로 SICK 자기감응형 원통형 센서는 어떤 설치 장소와 여건에도 적합하다는 사실이 분명해집니다.

자동화 광선 그리드
이차원 감시나 계수는 자동화의 핵심 과제입니다. SICK의 자동화 광선 그리드는 물체나 사람 또는 차량을 포착하거나 대상의 유무와 돌출을 검사하는 등의 많은 솔루션에 사용됩니다. 과제가 워낙 다양하므로 모든 과제에 보편적으로 사용할 수 있는 광선 그리드는 없습니다. SICK의 자동화 광선 그리드는 감시 높이, 하우징 크기, 스캔 범위, 해상도에서 넓은 선택 폭을 제공합니다.

정전용량형 및 자기감응형 근접 센서
근접 센서는 다양한 종류의 물체와 매체를 접촉 없이 감지합니다. SICK 센서는 산업 현장의 사용과 조건에 완벽하게 맞춰져 있습니다. 이 점은 긴 서비스 수명과 극도의 견고성, 고도의 정밀성 그리고 신뢰성에서 나타납니다. SICK는 정전용량형, 자기감응형 근접 센서 기술을 보유하고 있고, 산업별 그리고 개별 자동화 과제를 지능적이고 확실하게 해결할 수 있습니다.

컬러 센서
컬러 센서는 표면 색상을 감지합니다. 센서는 검사 대상물에 투광한 뒤 반사광에서 색도좌표를 계산하여 이를 저장된 기준 색도와 비교합니다. 설정한 허용 범위 내에 색도가 있으면 스위칭 출력이 활성화됩니다.

콘트라스트 센서
콘트라스트 센서는 주로 포장 기계와 인쇄기에서 마크 감지에 사용됩니다. SICK의 콘트라스트 센서 KT는 고속에서 미세한 콘트라스트를 감지합니다(예: 필름 또는 포장의 인쇄 마크). KT는 무광택 표면, 광택 표면 또는 투명 표면에서 마크와 배경 사이 무채색 스케일의 미세한 차이를 인식합니다. 갖가지 요구 조건에 부응하기 위해 다양한 콘트라스트 분해능 기술과 다양한 티치인 버전이 있는 선택 폭이 넓은 기기 모델이 제공됩니다.

통합 제품
SICK의 통합 기능 제품으로 필드 수준에서 매우 다양한 센서를 간단히 묶어 네트워크화하고(유선 또는 광학식), 센서 데이터를 클라우드에 전송할 수 있습니다. 여기에서 데이터는 인더스트리 4.0의 취지에 맞게 직접 또는 이미 사전 처리된 상태로 제공되어 예를 들어 예지 정비나 추적 또는 품질 관리 같은 상위 공정에 사용됩니다.

트래픽 센서
더 안전하게, 덜 위험하게. 이는 교통 서비스의 핵심적인 요구사항입니다. 지능적인 트래픽 센서는 현대적인 교통 서비스 기술의 전제조건입니다. SICK는 가시 범위, 시정, 풍속, 높이 초과를 측정하는 최첨단 장치들로 이러한 과제에 대한 솔루션을 제공합니다.

패턴 센서
패턴 센서는 탐지용 광전 센서입니다. 두드러지게 눈에 띄는 이미지 패턴이 물체의 정확한 식별과 포지셔닝의 기준 역할을 합니다. 신호 처리용 지능적 알고리즘으로 기준 표시에 관계없이 고속에서 안정적인 스위칭 신호를 생성합니다. 전형적인 애플리케이션은 포장 산업에 있습니다.

포크 센서
SICK 포크 센서는 하나의 하우징에 송신기와 수신기를 하나로 묶어주므로 조정이 빠릅니다. 이 센서는 정밀하게 집속된 광빔과 높은 감지 정확도로 아주 미세한 광 감쇠 차이도 감지합니다. 다양한 포크 크기, 간단한 마운팅, 특별히 높은 주변광 내성은 이 포크 센서가 지닌 장점의 일부에 지나지 않습니다.

형광 센서
형광 센서는 자외선을 받았을 때 보이는 표시와 보이지 않는 표시를 감지합니다. 모든 재료 위의 형광 물질 및 마크를 패턴, 색상이나 표면 상태에 관계없이 확실하게 감지합니다. 형광 센서는 자외선을 약 375nm 파장으로 전송합니다. 형광 물질은 자외선을 장파장 가시광선으로 변환합니다. 그렇게 반사된 빛을 형광 센서가 받아 평가합니다.