모빌리티든 인프라든 물류든 생산이든 전혀 문제없음. 모든 분야에서 자동화 행진은 멈추지 않고 계속됩니다. 거리 센서와 감지 및 레인징 솔루션과 함께 선봉에 선 SICK. 이 센서와 솔루션은 거의 모든 어플리케이션에서 정확한 정보를 제공합니다. 어떤 거리에서든, 어떤 주변 조건에든. 첨단 기술과 다용도 인터페이스로 무장했습니다. 모든 사이즈에서 폭넓은 분야 노하우와 탁월한 혁신력을 하나로 묶어주는 세계적으로 독보적인 성능 포트폴리오를 경험해 보시기 바랍니다. 집약된 성능 강점과 무한한 유연성... 하나로 묶어 고객의 성공을 보장합니다.
어떤 사이즈에서도 가능한 스캔 범위, 어떤 주변 조건에서도 정확한 결과
고객 어플리케이션 맞춤형 솔루션
SICK는 옥내외 영역에서 측정 범위가 다양한 어플리케이션을 위해 초음파, 빛 또는 레이더를 기반으로 스캔 범위가 천차만별인 개별 솔루션을 제공합니다. 그러면서도 통합 기술은 유연합니다. 아날로그와 병렬 중 어느 것으로 할지, 필드 버스와 IO-Link, Ethernet 중 어느 것을 선택할지는 고객의 바람과 주변 조건이 결정합니다.
SICK의 혁신... 어떤 거리에서든, 어떤 사이즈로든 이득이 되는
점밀도가 높은 3D-LiDAR 센서, SICK AppSpace를 이용한 개별 센서 솔루션, SICK 자체 개발 거리 측정 기술 HDDM+... SICK는 날마다 새로운 발명을 선보입니다.
유연한 스캔 범위... 엄선된 제품
모젤강 고가대교 – 어마어마한 장거리 센서 투입
유럽에서 가장 규모가 큰 다리인 모젤강 고가대교 공사 현장에서 트리어 대학의 한 팀은 상판을 밀어 옮길 때 최대 150m 높이의 철근 콘크리트 교각에 생기는 변형 상태를 장거리 센서 DML40 및 DL1000으로 점검합니다.
층이 많으면 더 넓게 열리는 시야
SICK의 3D-LiDAR 센서 또는 3D 비전을 기반으로 하는 운전자 보조 시스템은 이동식 작업 기계 주변의 사각 지대를 확실하게 감지하여 작동자에게 위험 및 사고 원천을 적시에 알려줍니다.
운전자 보조 시스템을 이용한 사고 및 충돌 방지
Lufthansa LEOS GmbH는 비행기 견인 과제 해결을 위해 SICK의 레이저 스캐너 경험을 믿고, 자체 견인 차량들에 대해 SICK의 운전자 보조 시스템 APS의 성능을 시험합니다.
탈린 항구 – 항만의 자동 교통 관리 솔루션
탈린의 오래된 도시 항구의 운영자는 끊임없이 증가하는 교통량을 제어하고 여행객의 편의를 제고하기 위해 탈린 항구 자동 교통 관리 시스템 개발을 의뢰했습니다.