連携作業によるプロセス
従業員を保護し、移動型および据付型アプリケーションの効率が高めることができます。SICKのSafe Motionは、個々の安全配慮とEN ISO 13849に従って機械の動きを安全に監視・制御するための適切なソリューションを提供します。直感的な設定、高機能サービス、迅速なメンテナンスとトラブルシューティングにより、機械やシステムのセットアップとダウンタイムを削減します。Safe Motionは、危険な機械動作とそうでない機械動作を高精度で区別します。つまり、機械設計における柔軟性とダイナミックなプロセスが可能になります。Safe Motionの応用分野をご覧ください。