移動ロボットでアプリケーションを簡単に解決
移動ロボットやAGVは、そのルート上の人員や輸送品、車両環境を危険にさらすことなく、高速で移動する必要があります。したがって、車両が緊急時に障害を回避したり停止したりできる状況を常に保っていなければなりません。

道中での安全
優れた移動性は、移動ロボットを効果的かつ柔軟に使用するための基本要件である。Safe Motionソリューションは、車両速度とステアリング角度を監視し、これらを様々な走行状況に合わせて個別に調整します。走行動作のバランスが取れた設計は、高い生産性につながるほか、車両を安全かつ効率的に使用することができます。
部屋を効率的に使う
Safe Motionにより、AGVや移動ロボットの駆動装置およびこれらの動きを確実に監視することができます。特に、進行方向と車速のデータを記録するセーフティエンコーダDFS60S Proが搭載されています。
Flexi Soft Drive Monitorは、この情報をもとに車両の進行方向と速度のパラメータが順守されているかどうかを監視します。また、これらの車両にはセーフティレーザスキャナが装備されており、その防護フィールドが車両とその周囲を防護します。
こレを目的として、取り付けられているセーフティレーザスキャナの防護フィールドは有効にされます。これにより、走行動作に必要なスペースが削減され、車両の高い稼働率を確保できます。

個々の走行プロセス
AGVの駆動軸のセーフティエンコーダDFS60S Proは、車両速度とステアリング角度の情報を提供します。これらのデータは、安全機能である「安全速度制限 (SLS)」、「安全速度監視 (SSM)」、および「安全方向 (SDI)」を実行するための基礎となります。これにより、特にAGVの速度を各積載物とルートに合わせて自動的に調整できるようになります。例えば、カーブでは車両はよりゆっくり走ります。個々の独立した走行プロファイルを作成することができます。

可能性を広げるEFI-pro
通信インタフェースEFI-proは、Safe Motionアプリケーションにおける安全制御装置とセーフティセンサ間のより効率的な相互作用を可能にします。これにより、定義可能なモニタリングケースの数が大幅に増えます。速度、ステアリング角度、荷重状態などの車両情報は、セーフティレーザスキャナの防護フィールドなどをより正確に、より高精度で切り替えるために使用することができます。これにより、予定外のダウンタイムを回避し、車両の生産性を高めることができるようになります。

安全な動作監視でプロセスフローを最適化
Safe Motionソリューションは、機械部品や無人搬送システムの動作方向や停止プロセスの監視を可能にします。例えば自動車産業では、Safe Motionが工場や倉庫で移動ロボットが自由に動けるようにサポートしています。これにより、移動ロボットは関連する組立ステーションのみに接近するため、ロットサイズ1までプロセスを最適化することができます。

構内の境界を越えて移動
乗客数の増加と費用の重圧の高まりに伴い、空港ではボーディングブリッジの自動連結と自動切離しなどによって、自動化レベルを高めることが求められています。セーフティコントローラFlexi Soft、Flexi Soft Drive Monitor、セーフティレーザスキャナoutdoorScan3を組み合わせたSafe Motionソリューションは、この目的に最適です。安全制御装置は、ボーディングブリッジのステアリング角度に応じてセーフティレーザスキャナの防護フィールドを切り替えます。安全なステアリング角の検出は、Motion Monitoringモジュールで行われます。防護フィールドが遮断されると、Safe Motionソリューションは移動ロボットを停止させ、人々を保護します。