距離センサとLiDARセンサでのイノベーション

From micron to mile. In all dimensions.

ドット密度の高い3D-LiDARセンサ、SICK AppSpaceによる個別のセンサソリューションや独自開発の距離測定方法であるHDDM+など、当社は革新力を駆使して日々新しいものを考案し続けています。当社は超音波、レーダまたは光分野で高度に開発された技術を有しているため、それぞれのアプリケーションに適したソリューションを生み出すことができます。

詳細はこちら

3D-LiDARセンサのスキャンではスキャンセグメント毎のドット密度が高いため、空間内を漏れなく検出することができます。

リアルタイムでの変化の検出

2D-LiDARセンサは道路交通の流れにおける詳細を検出し、スキャンフィールドの変化に極めて素早く反応します。2D-LiDARセンサLMS1000のスキャン頻度は最大200 Hzに達します。車両の検出と分類では、当社の機器は他社製品よりはるかに優れています。

個別センサソリューション

SICK AppSpaceでは、アプリケーション開発者が自ら解決策を決定します。ソフトウェア、プログラマブルセンサ、ダイナミックな開発者コミュニティを組み合わせた当社のEcoシステムにより、自動化での全く新しい適応型アプローチを実現できます。

ビデオ: HDDM+とは?

屋内および屋外エリアで性能を発揮

距離センサLiDARセンサは、幅広く使用可能で革新的な距離測定方法HDDM+ (High Definition Distance Measurement Plus) により間隔を確実に検出します。

アプリケーションに適したソリューション

詳細はこちら

SICKの距離センサおよびLiDARセンサ: 当社イノベーションについてはホワイトペーパーをご覧ください

品質管理向けのショートレンジ距離センサ (変位)

HDDM+ – 距離測定のための革新的な技術

LiDARセンサの機能原理および各種タイプ