SICK AppSpace
まったく新しいセンサソリューション向けのインテリジェントなソフトウェアツール、高性能のプログラマブルデバイスおよびダイナミックな開発者コミュニティ。

エンコーダおよび傾斜センサ
変位・位置・角度 – 産業オートメーションで正確な位置決定が要求される場面における、最も適切なソリューションはエンコーダです。これは回転と回転数、速度および加速度の測定でも同様です。高分解能の光学エンコーダと非常に頑強な磁気型エンコーダが互いに補完し合い、様々なアプリケーションにおいて正確な測定を行うことができます。ロータリエンコーダはインクリメンタルタイプおよびアブソリュートタイプとして提供されています。このリニア測定技術では、測定エレメントを搭載したワイヤエンコーダとリニアエンコーダが提供されています。
このポートフォリオには、さらに1軸または2軸の角度を非接触式に測定する傾斜センサが含まれています。

新しいSICKのエンコーダアプリは、インタラクティイブなエンコーダ選択ツールをサポートしており、注文情報、図、製品情報、CADデータなど、様々な製品に関するすべての詳細情報を表示できます。さらに、アプリに統合されたバーコードリーダにより、製品情報を簡単に参照することができます。エンコーダのバーコードをスキャンするだけで、各製品に関連する詳細をご覧いただけます。

SICK AppSpace
まったく新しいセンサソリューション向けのインテリジェントなソフトウェアツール、高性能のプログラマブルデバイスおよびダイナミックな開発者コミュニティ。
検査タスクのための最も優れた技術は何かという問いに対する標準的な答えはありません。位置決め、検出、検査、品質検査などの最善ソリューションの選択は、それぞれの課題によって異なるからです。
SICKの2Dおよび3Dビジョンセンサハイテク化されたオートメーションは、インテリジェントな対象物検出を必要とします。どんなに高い要求も解決: SICKの光電スイッチは、様々なニーズを持つ幅広い分野の難易度の高いアプリケーションにも対応できる、信頼性の高いソリューションです.
SICKの強味From micron to mile.In all dimensions.あらゆる検出距離に対応、どのような環境でも正確な結果を取得。
識別タスクのための最も優れた技術は何かという問いに対する標準的な答えはありません。 最適なソリューションの選択は、それぞれの課題によって異なるからです。 しかしSICKには答えがあります。
識別に関する弊社のソリューションFrom micron to mile.In all dimensions.あらゆる検出距離に対応、どのような環境でも正確な結果を取得。