JA
国: JA (日本)
国/地域の選択

言語

  • 英語
  • 日本語
digitalsolutions-resource-retrofit-of-smema-machines-stage-teaser-component-image

古い機械に新しい命を吹き込む:

SICKのHermes Retrofitを利用すれば、プラントに最先端のセンサ技術が搭載されます。

SMEMAプラントにHermes規格をレトロフィットして効率的な生産プロセスを実現し、生産現場を改善

プリント基板組み立てラインの機械にSMEMAインタフェースが搭載されている事業所は、完全に自動化されたデジタル工場生産に移行する際に、機械間で一貫したデータフローを実現できないという問題を抱えています。そのため、時代遅れのSMEMA規格は、徐々にイーサネットベースのHermes規格に置き換えられています。しかし、Hermes規格が組み立てラインのすべての機械に一貫して使用されていなければ、より高度な自動化を実現することはできません。

SICKのHermes Standard Solutionを利用すれば、プリント基板実装マシンをHermes規格環境にシームレスに統合することができます。Hermes SMEMA ConnectアプリがSensor Integration Machine (SIM) 上で動作し、SMEMA信号をHermesメッセージに変換することで、機械間の一貫したデータ交換が実現します。このセンサ統合機器はSMEMAインタフェースに非常に簡単に接続できるほか、直感的に操作可能なウェブベースのユーザインタフェースを利用して、多くの機械タイプに合わせて容易に設定することが可能です。このソリューションがあれば、ライン制御の自動化が進み、プリント基板の一貫したトレーサビリティを確保することができます。

ヘルメットをかぶってノートパソコンを手にして機械の隣に立っている男性。

このソリューションのメリット

既存の機械の持続的な有効活用が実現します。Hermes Standard Solutionで迅速かつ簡単にレトロフィットすれば、機械同士の通信、トレーサビリティとデータの一貫性を確保することができます。機械メーカーやプラント運営者は、コストを節約しながらメーカーに左右されることなくHermes規格に切り替えることができます。ハードウェアとSensorAppでは柔軟なコンセプトが採用されているため、問題なく調整・拡張可能です。

Hermes規格をレトロフィット

Hermes Retrofitに関する最も重要なポイントの要約:

  • 費用対効果: Hermes Retrofitは、新しい機械を購入するコストをかけずに、既存の機械やプラントを最新の状態にし、生産性と効率を向上させることができる低コストの手段です。
  • サステナビリティ: 既存の機械を完全に置き換えるのではなく、アップグレードすることで、各企業は環境フットプリントを削減し、サステナビリティ目標を達成することができます。
  • 柔軟性: Hermes Retrofitを利用すれば、最新のセンサ技術とデータ処理ユニットが装備され、精度と生産性の向上が保証されるため、生産要件の変化に機械とプラントを柔軟に合わせることができます。

HERMES RETROFITに関する詳細

Sensor Integration Machine

コンパクト。フレキシブル。インテリジェント。

プログラミング可能なSensor Integration Machineでは、複合的なセンサデータ取得/統合機能が提供されており、それを活用することで新たなアプリケーションソリューションへの道が開かれます。

当社にお問い合わせください!

デジタルソリューションについてご質問がある方、使用例にご関心をお持ちの方、当社の現地のエキスパートとのアポイントメントをご希望されている方へ。

Eメールでのお問い合わせ

Contact