Hermes Standardを簡単に実装
データ制御型工場の実現に役立つ標準化
M2M通信プロトコルを統一し、機械を上位ITシステムに標準化して垂直統合することで、スマートファクトリの実現に向けたプロセスがスピードアップします。
Hermes Standard (IPC-HERMES-9852) では最新のM2M通信プロトコルが、IPC-CFX (IPC-2591) では標準化した垂直マシン統合が可能になります。どちらの規格もプリント基板実装ラインに最適であり、工場への普及が急速に進んでいます。
新しい規格に伴って発生する新しい課題
既存のSMEMA StandardからHermes Standardへの移行は、関係者全員にとって大きな課題です。
プラントメーカーの視点から過去を振り替えると、マシンポートフォリオの幅は拡大の一途をたどり続けてきました。現在は多種多様なマシンタイプがあり、制御方式が異なり、それに応じてソフトウェアバージョンも多岐にわたるため、Hermes Standardへの切り替えは困難な課題になっています。
SICKはプラントメーカー向けに、Hermes Standardに対応したマシンポートフォリオを提供するためのソリューションを用意しています。

SMTライン操業企業は、新規SMTラインに投資する際にHermes Standardを導入して、そのメリットを活用することができます。ただし、それによって得られた付加価値を完全に生み出し、既存の機械の装備をHermes Standardに合わせて変更するには、スマートなソリューションが必要になります。
SICKは、Hermes Standardの導入に際してSMTライン操業企業をサポートしています
Hermes Standardソリューションポートフォリオ
Hermes SMEMA Connect
将来のデジタル化に向けて機械を準備
- SMEMAインタフェース搭載マシンをメーカーを問わずにSMTラインにHermes Standardで統合
- 既存の機械のレトロフィットに好適で、新しい機械の制御コンセプトに統合可能
- 機能を設定し、当社のエキスパートがカスタマイズすることで、所有機械に最適に合わせることが可能
Hermes ELS Connect
SMTの最新現場をリンク
- SEMI SMT-ELSインタフェース搭載マシンをメーカーを問わずにSMTラインにHermes Standardで統合
- スマートなアルゴリズムの効果でデータの一貫性が実現
- 既存のマシンシステムに、またはSICK独自のハードウェアソリューションを使用して柔軟に統合可能
Hermes Vertical Connect
上位生産システムとのインタラクション
- Hermes Standard対応マシンと上位生産システム間の垂直データ統合とインタラクション
- 標準型ではIPC-CFXを使用、カスタマイズ型ではREST、MQTTまたはOPC UA経由
- スタンドアロンソリューションまたは当社のHermes Standard Solutionの補足モジュールとして入手可能
包括的なカスタマーサポート
ご質問があるか、個別のコンサルティングをご希望のお客様へ
Hermes Standard Solution
アプリケーションベースのSensorApp
![]()
統合用製品とセンサ製品

心配無用のコンプリートパッケージ
コンサルティング、コミッショニングからアフターセールスサービスに至るまですべてをカバー
SICKはThe Hermes Standard イニシアティブのメンバーです。
The Hermes Standardの詳細についてはこちらをお読みください