動くイノベーション

2025/10/07

Visionary AI-Assistが過酷な作業環境における移動式機械の衝突リスクを軽減

材料が運搬または動かされる場所では、機械、車両、または障害物の間の衝突という深刻な危険が常に存在します。このような事故は、多額なコストにつながるだけでなく、業務に深刻な支障をきたすこともあります。Visionary AI-Assistによって、SICKは物体や人物を正確かつ選択的に検出し、タイムリーに警告を発して衝突のリスクを最小限に抑える、AIベースのソリューションを開発しました。

A wheel loader is backing up on a construction site—thanks to Visionary AI Assist, a collision is avoided.
A wheel loader is backing up on a construction site—thanks to Visionary AI Assist, a collision is avoided.

機械のオペレーターは、ホイールローダーやダンプトラックなどの巨大で数トンもの重量のある車両を、複雑な作業現場で操縦するという困難な作業に、毎日のように取り組んでいます。狭い通路、障害物、死角、そして人や他の機械のダイナミックな動きに、高い集中力が必要とされます。ほこり、視界不良、変化する気象条件が、広範囲にわたる環境モニタリングを困難にします。たとえ長年の経験があったとしても、他の機械や人を見落としてしまうことは起こり得ます。ミラー、警告音、カメラなどといった古典的な補助装置には、限られたサポートしか期待できません。その帰結が、警報非作動や警報の遅延が生じることでオペレーターがシステムを信頼できなくなり、ストレスが高まることです。さらにそれらが衝突事故、機械やインフラの損傷、予期せぬダウンタイムにつながる可能性もあります。インテリジェントなアシスタンスシステムであれば、人や物体を確実に認識し、死角をカバーし、緊急度の高い警告を優先的に通知することで、作業員の負担を大幅に軽減することができます。同時に衝突のリスクが軽減され、よりスムーズな操作が可能になります。

Visionary AI Assist detects a person at a distance of 1 meter from a construction vehicle on a construction site.
Visionary AI Assist detects a person at a distance of 1 meter from a construction vehicle on a construction site.

Visionary AI-Assistによる衝突回避

SICKのVisionary AI-Assistには、堅牢な3DカメラVisionary-B TwoとインテリジェントなソフトウェアAI-Assistが組み合わされています。その結果誕生したのが、オールインワンの衝突回避ソリューションです。3Dスナップショット立体視法により、カメラは高解像度の深度と色データをリアルタイムで提供します。このカメラは、人や物体を、たとえ部分的にしか見えない場合でも、ミリメートル単位の精度で撮影します。必要に応じて視野を調整して、周囲の広い領域をカバーしたり、近距離に焦点を合わせることもできます。

同時に、すべてのデータがセンサ上で直接分析され、緊急度に応じて警告に優先順位が付けられるため、誤警報の数が減少します。柔軟なゾーン設定と正確な距離測定により、信頼性がさらに向上します。これを可能にするのが、専用の高性能AIチップ上で特別にトレーニングされたニューラルネットワークです。

Visionary AI-Assistは、過酷な屋外環境での使用に耐える頑丈な筐体 (IP67/IP69K) と-40~+55 °Cの幅広い動作温度範囲を特徴としています。オプションの防振取り付けキットは衝撃を効果的に吸収します。保護フードなどのアクセサリを使えば、ほこり、雨、汚れにより視界が妨げられることを防ぎ、さらにカメラの前面を機械的ストレスや直射日光から保護することができます。

Visionary AI-Assistは、危険な状況を早期に検知し、正確に警告を発することで、大型の移動式作業機械の操作において、オペレーターをアクティブにサポートします。さらに2Dライブビューで状況を包括的に把握することもできます。あるいは、インテリジェントなアシスタンスシステムを、フォークリフトや搬送車といった自律走行車に搭載することも可能です。なぜなら、直接操作が行われない場所では、物体および人の信頼性の高い認識が基本要件となるからです。そうすることでのみ、衝突を防ぎ、適応型の自動化を実現することが可能になります。イーサネットやCANといった一般的なインタフェース規格、およびデジタル入出力により、どちらのシナリオでも移動式作業機械への柔軟かつ簡単な統合が可能です。

Wheel loader with Vision AI Assist System attached, against a rocky background.
Wheel loader with Vision AI Assist System attached, against a rocky background.
産業用画像処理
信頼性の高い3Dビジョンによるインテリジェントな衝突回避とエリア監視
Visionary AI-Assist

 

衝突回避がどのように動作するかを動画でご覧ください

 

その他の記事

チルトローテータ用にアブソリュートエンコーダを使用することで掘削機ショベルの動作が高精度で実現

もっと詳しく

LiDARテクノロジーを利用して周囲を正確に把握しているNaïoのロボット

もっと詳しく

E-Guide Mobile Machines
E-Guide Mobile Machines
Eガイド: 移動型作業機械のオートメーションにおけるトレンド

今すぐダウンロード

Virtual Tool Mobile Machines
Virtual Tool Mobile Machines
バーチャルツール: モバイルオートメーションのセンサソリューション

インタラクティブツールにアクセスする