JA
国: JA (日本)
国/地域の選択

言語

  • 英語
  • 日本語
industry-mobile-machines-stage-image-webx
industry-mobile-machines-stage-02-image-webx
屋外オートメーション

移動式作業機械向けセンサソリューション

将来に対応できる移動型作業機械向けの堅牢なセンサソリューション – 信頼できるパートナーとしてお客様をサポート
詳細はこちら

お客様のメリット

過酷な環境条件に向けて開発

ダスト、雨、霧や太陽光などの過酷な環境条件下でも、SICKのセンサソリューションは高性能を確実に発揮します。

最先端技術

適切なインタフェースを使用すれば、最新のセンサ技術を既存のシステムと環境にシームレスに統合することができます。

パートナーとして協力

何十年にも及ぶ経験を有するSICKは、包括的なアドバイスと、それぞれの課題に適したソリューションを見つけるサポートを提供しています。

世界中の多数の拠点で活動

SICKのグローバルなエキスパートチームは、現地でお客様をサポートしています。

FAQ

今日の農業では、自律型および高度に自動化された機械の導入が増えています。例えば、GPS、センサ技術、AIを活用して、高精度で圃場での作業を行うフィールドロボットや自動収穫システムなどです。 SICKのセンサソリューションは、こうした移動型作業機械の周囲環境の認識、位置決め、衝突回避などを支援し、過酷な屋外環境においても安全かつ効率的に稼働できるようにします。

農業用作業機械は、ますます自律化が進み、精度が高まり、センサ技術への依存度も増しています。フィールドロボットや自律型トラクタは、播種や除草から収穫に至るまで、ますます多くの作業を担うようになっています。これらは24時間体制で稼働し、資源を節約しつつ、極めて高い精度で作業を行います。 センサ技術、画像処理、LiDAR、IoT技術の進歩により、信頼性の高い環境認識と的確な意思決定が可能になっています。これにより、過酷な屋外環境においても、自律型機械が高い信頼性で作業できるようになります。

スマート農業 (英語: Smart Agriculture、またはSmart Farming) とは、農業プロセスをより効率的、持続可能、かつデータに基づいて行うために、最新のデジタル技術を活用することを指します。これには、農業上の意思決定やプロセスを正確に支援するセンサ技術、IoTシステム、AI、自動化、およびネットワーク化された機械が含まれます。