JA
国: JA (日本)
国/地域の選択

言語

  • 英語
  • 日本語
asf-qc-defect-detection-stage-teaser-defect-detection-image-webx

光学式欠陥検出向けソリューション

欠陥の検出と生産コストの削減

光学式欠陥検出向けソリューションを利用して製品品質を向上

欠陥検出には、欠陥を検出し、当該製品に「異常あり」 (NG) マークを付けることを目的としたすべてのアプリケーションが含まれます。プロアクティブな自動欠陥検出をリアルタイムで行えば、メーカーは不良品を早い段階で検出し、排除または再加工することで、製品品質を向上させることができます。このプロセスにより、ダウンタイムの短縮、稼働率の向上と生産コストの削減が可能になります。

品質管理向けの自動ソリューションは、高い信頼性と幅広い用途を特長としています。表面の擦り傷だけでなく、エッジの破損、ラベルや部品の配置ミスなども検出します。これは、手作業による点検では限界に達してしまう状況にも当てはまります。

使用されるテクノロジーは、製品の種類や性質、生産条件によって異なります。適切な自動ソリューションを選択する際は、欠陥のコントラスト、寸法、位置に加えて生産ラインの速度など、多くの要素を考慮する必要があります。以下では、SICKのソリューションが自動検出にどのように役立っているかが紹介されています。

様々な次元での欠陥検出

チェーンウォッチシステム

チェーンウォッチシステムは、コンベアシステムのチェーンリンクの状態を監視し、破損が発生する前に重大な欠陥を検出します。こうして先を見越して点検することで、生産停止を防止し、人員、環境や材料の安全性を高め、効率を向上させることが可能になります。 

チェーンウォッチシステムが欠陥を検出する仕組みをご覧ください。

自動車生産現場でチェーンコンベアシステムに吊り下げられているボディパーツ

お客様それぞれの状況に合わせたコンサルティング

SICKの品質管理ソリューションにご興味をお持ちですか?それについてご質問がおありですか?当社のエキスパートにお気軽にお問い合わせください。お客様の要件に適したソリューションを見つけるお手伝いをさせて頂きます。

封筒のアイコンが付いたお問い合わせフォーム

お問い合わせください

品質管理での欠陥検出に適したSICKのソリューションポートフォリオ

SICKは有能なパートナーとして、製品、システム・ソフトウェアソリューション、サービスから成る幅広いソリューションポートフォリオを、世界中で一手に提供しています。それには、多数の産業界に適した革新的なソリューションが含まれており、自動生産環境における効率と品質の向上を可能にしています。以下では、欠陥検出分野の用途で利用可能なソリューションが紹介されています。

ソリューションの選択
欠陥検出に適したSICKの製品ソリューション。

その他の関連テーマ