長さ測定などの測定アプリケーションを利用して製品品質を向上
品質管理で測定アプリケーションを利用すれば、製品が所定の仕様を満たしているかどうかを点検することができます。測定方法を自動化することで、欠陥のある製品や不良品が大幅に削減され、高い品質基準が確保され、多種多様な利点がもたらされます。
寸法データと許容誤差データを取得することで、部品が仕様に適合していることを点検して保証することが可能になります。生成されたデータを見れば、生産プロセスの状態を理解し、不適切な傾向を早期に識別して対策を講じることができます。その分析は、データ主導の意思決定を下し、ワークフローとプロセスの最適化に確実につながる措置の実施に役立ち、継続的改善の基礎となります。品質管理における測定アプリケーションは、長さ、幅、高さ、奥行き、厚さ、温度、振動、圧力、流量、色など、様々な寸法を検出します。
以下では、SICKのソリューションが自動測定アプリケーションにどのように役立っているかが紹介されています。
品質管理での測定技術に適したSICKのソリューションポートフォリオ
SICKは有能なパートナーとして、製品、システム・ソフトウェアソリューション、サービスから成る幅広いソリューションポートフォリオを、世界中で一手に提供しています。それには、多数の産業界での品質管理に適した革新的な技術が含まれており、自動生産環境における効率と品質の向上を可能にしています。以下では、測定アプリケーションで利用可能なソリューションが紹介されています。