Quando si parla di produzione trasparente si fa riferimento agli effetti positivi dell’interconnessione, nell’Industria 4.0, sull’intero processo di produzione. Con un’interconnessione efficiente, la produzione trasparente consente di monitorare tutti i processi produttivi e logistici lungo l’intera catena di fornitura, fino all’evasione degli ordini e alla consegna al cliente. Ciò si traduce in un risparmio di tempo e risorse. Le intere reti di produzione e di fornitura vengono inoltre ottimizzate. Soluzioni track and trace intelligenti generano dati e informazioni che consentono il rilevamento, l’identificazione e la tracciabilità costanti di prodotti e materiali all’interno della catena del processo interconnessa.
Il potere dell’interconnessione: pieno controllo su ciascun prodotto
Le risorse tecniche per la realizzazione di soluzioni track and trace sono molteplici. A seconda delle esigenze è possibile scegliere la scelta della tecnologia di identificazione più adatta per ottenere le migliori prestazioni di lettura possibili e un’integrazione dei sistemi ottimale. Le soluzioni per l’Industria 4.0 utilizzate nella fabbrica intelligente sono soprattutto RFID e telecamere programmabili. I sensori presenti lungo la catena di produzione rilevano immediatamente, con l’ausilio di supporti dati, le fasi di montaggio da avviare e garantiscono una trasparenza costante fino alla consegna.
Trasparenza per ogni processo
I moderni sensori intelligenti non si limitano a rilevare con precisione la realtà, ma sono anche in grado di ricavare informazioni dai dati rilevati. Ad esempio mediante un formato di output flessibile è possibile adattare esattamente l’emissione dei dati a specifici requisiti attraverso l’impostazione e l’associazione di condizioni logiche. Sullo sfondo di tali sviluppi, ogni tecnologia avrà anche in futuro una sua ragion d’essere: l’RFID consente ad esempio lettura e la scrittura e quindi il riutilizzo dei supporti dati, senza richiedere inoltre alcun “contatto visivo” diretto. I lettori di codici a camera invece sono in grado di leggere anche codici 2D e scrittura in chiaro. Le immagini memorizzate possono essere archiviate e analizzate.
Scelta dei prodotti
Hai domande?
DRIVING YOUR INDUSTRY 4WARD 4.0 NOW – SENSORI INTELLIGENTI NELLA REALTÀ ATTUALE
Informazione speciale