Produzione di lotti singoli: una sfida per l’industria meccanica
Piccoli quantitativi e prodotti di massa personalizzati sono le parole chiave dell’Industria 4.0. Per poterle realizzare nella pratica, una macchina o un impianto devono essere in grado di gestire l’alimentazione variabile dei prodotti ed essere adattabili a differenti formati. Solo così si può ottenere una produzione flessibile ed efficiente che vada incontro alle esigenze variabili del cliente già a partire da un singolo lotto. I sensori intelligenti consentono di raggiungere un nuovo livello di flessibilità, generando dati di produzione in tempo reale. I sensori intelligenti SICK supportano e semplificano l’elaborazione dei dati analizzando già sul posto i dati di misura grazie a funzioni intelligenti e trasmettendo i dati utili ricavati sotto forma di informazioni strutturate.
La produzione flessibile è alle porte
Con il crescente grado di automazione di un impianto crescono anche i compiti dei singoli componenti: in svariati settori sono già in uso, ad esempio, sensori fotoelettrici con impostazioni flessibili e funzioni diagnostiche. Sensori di prossimità induttivi con funzionalità IO-Link svolgono mansioni complesse autonomamente. Sensori di contrasto, sensori di livello e interruttori di pressione elettronici comunicano le impostazioni dei parametri tramite interfacce IO-Link integrate. Barriere fotoelettriche di misura riducono il numero di cavi negli ambienti di produzione e consentono l’accesso alla diagnostica e la variazione del formato. Gli encoder con EtherNet/IP™ sono dotati di un web server attivo e di blocchi funzionali per l’integrazione in bus di campo. I sensori 2D LiDAR (anche detti laser scanner 2D) rilevano gli oggetti in modo affidabile nel monitoraggio delle superfici.
A partire da questo assortimento di prodotti, con SICK AppSpace gli sviluppatori realizzano soluzioni su misura per l’ottimizzazione dei processi produttivi. SICK apre la strada all’Industria 4.0 in tutti i settori.
SICK AppSpace: spazio alle vostre idee e soluzioni
L’interconnessione di tutti i dispositivi coinvolti e lo scambio di dati sicuro e decentralizzato aprono la strada a svariate possibilità applicative, realizzabili sia tramite cloud che tramite controllori logici programmabili a livello di macchine e sistemi. Per tale finalità SICK ha concepito l’ecosistema SICK AppSpace, una piattaforma che consente agli sviluppatori di interagire tra loro e sviluppare applicazioni per i sensori SICK.
Scelta dei prodotti
Hai domande?
DRIVING YOUR INDUSTRY 4WARD 4.0 NOW – SENSORI INTELLIGENTI NELLA REALTÀ ATTUALE
Informazione speciale