ZF
國家: ZF ( )
選擇國家/地區

語言

  • 英語
  • 中文繁體
safety-fields-of-application-image-webx

Safe Motion

體驗安全機器運動的世界

確保各個流程和諧運轉

保護您的員工,提高可移動與固定應用的效率。SICK Safe Motion為您提供根據EN ISO 13849標準與個人的安全考量可靠監控與控制機器運動的合適解決方案。直觀式設定、順利運轉的售後服務及快速的維護與故障排除可縮短機器設備的調整與停機時間。Safe Motion可精確區分危險性與無危險的機器運動。這對您意味著:機器設計具有靈活性並實現動態流程。瞭解Safe Motion的應用領域。
 

:Safe Motion分為三大塊,為各行各業提供合適的解決方案。

三重強大功能確保安全的機器運動

針對諸多應用,SICK為您提供可實現各種不同Safe Motion功能的安全解決方案。

一部自主運輸車從一條輸送皮帶旁經過並裝載包裹

Safe Motion Measure

利用安全編碼器與安全馬達回授系統能夠可靠並準確量測機器與車輛運動。它們可靠地檢測車輛與機器部件的位置、角度與速度。然後感測器將相應資料傳輸至Motion Monitoring模組與馬達控制器。

對固定式機器進行機器運動的監控

Safe Motion Monitoring

Motion Monitoring模組幫助您持續、精確、可靠地監控機器運動。如果測得的運動值與規定的參數有偏差,模組會將其傳遞至安全控制器。Motion Monitoring模組與安全控制器可啟動安全功能。由此可保護人員,提升機器效率。

工作人員將設定傳輸至裝置並進行檢查

Safe Motion Control

安全控制器藉助Safe Motion將運動控制的核心任務整合到機器安全理念中。根據安全編碼器與安全馬達回授系統的運動資料,觸發針對相應風險進行調整的安全功能:安全控制器聯合Motion Monitoring模組一起,可靠執行驅動安全功能。它們能夠將機器速度降為無危險的運動,或在緊急情況下停止機器。

Mehr zu Safe Motion Monitoring and Control

優勢總覽

優化人機交互以提高效率

人機安全協作將使您受益

利用直尺監測角度,利用車速表監測速度

可靠檢測位置、角度與速度

圖像顯示運動的方向與方式

持續監控直線和旋轉運動

齒輪顯示出驅動裝置在相向運動

運用諸多驅動安全功能

由具備資質的人員利用電腦與工具進行安裝

享受簡單的安裝與調試

圖像表示Safe Motion使生產效率提高

提高生產效率,縮短停機時間

SICK Safe Motion提供一站式服務

一站式獲得所有裝置

配備Safe Motion的機器成品可迅速獲得法律許可

輕鬆對機器進行認證

顯示更多

SAFE MOTION——多樣化而細緻巧妙

移動式機器人及固定式機器都必須靈活且高效。具有諸多驅動安全功能的Safe Motion解決方案可監控機器運動,並在發生危險時將機器運動安全停止。

解決方案總覽