用移動式機器人輕鬆解決應用
移動式機器人與無人搬運車應快速移動,並且不會對行駛路徑上的工作人員、運輸物品及車輛周圍環境造成危險。因此必須持續確保在緊急情況下,這些車輛能夠避障或停下。

安全上路
機動性強是高效且靈活使用移動式機器人的基本先決條件。為使機器人保持運動狀態,Safe Motion解決方案負責監測車輛速度與轉向角度,並具體根據不同的行駛狀況進行調整。均衡設計行駛運動,可提高生產效率,確保車隊安全又高效運轉。
高效利用空間
Safe Motion可對無人搬動車與移動式機器人進行安全的驅動裝置與運動監控。其中,這些車輛上裝有DFS60S Pro安全編碼器,用於採集有關行駛方向及行駛速度的資料。
Flexi Soft Drive Monitor 依據這些資訊監控車輛是否遵循行駛方向與速度參數。此外,車輛還配備了安全區域雷射掃描器,其防護區域可防護車輛及其所處環境。
為此將啟動所安裝安全區域雷射掃描器的防護區域。這樣減少了行駛運動所需的空間,確保車輛可用性高。

個人化行駛流程
裝在無人搬運車驅動軸上的DFS60S Pro安全編碼器可提供關於車輛速度與轉向角度的資訊。這些資料是實現安全限速(SLS)、安全轉速監控器(SSM)及安全方向(SDI)等安全功能的基礎。這些功能主要確保根據相應的載貨與行駛路徑自動調整無人搬運車的速度。例如,車輛在轉彎時會減速行駛。可設定相互獨立的個人化行駛模式。

EFI-pro實現更多用途
EFI-pro通訊介面在Safe Motion應用中確保安全控制器與安全感測器之間的協作更加高效。由此大大增加了可定義監控情況的數量。可利用速度、轉向角度、裝載狀態等車輛資訊,例如使安全區域雷射掃描器防護區域的劃分更加詳細、精確。由此可避免意外停機,提高車輛的生產效率。

安全的運動監控優化流程
Safe Motion解決方案能夠監控機器部件及無人搬運系統的運動方向與停止過程。例如在汽車行業,Safe Motion有助於使移動式機器人在工廠與倉庫中自由移動。由此可優化流程,甚至實現單次批量,因為移動式機器人只會接近相關的裝配位置。

在車間之外進行安全運動
乘客人數上升、成本壓力增大要求提高機場的自動化程度,例如透過自動化對接與脫開旅客登機空橋。由Flexi Soft安全控制器、Flexi Soft Drive Monitor及outdoorScan3安全區域雷射掃描器組合而成的Safe Motion解決方案是合適的理想之選。安全控制器可根據旅客登機空橋的轉向角度切換安全區域雷射掃描器的防護區域。在Motion Monitoring模組內進行可靠的轉向角度檢測。防護區域中斷時,Safe Motion解決方案將使移動式機器人停機,從而保護人員。