Högre produktkvalitet genom mätapplikationer som längdmätning
Mätapplikationer inom kvalitetskontroll kan användas för att kontrollera om produkter uppfyller de angivna specifikationerna. Automatiserade mätprocesser erbjuder här många fördelar genom att de minskar felaktiga produkter och kassationer avsevärt och säkerställer höga kvalitetsstandarder.
Genom att registrera mått- och toleransdata kan man kontrollera och säkerställa att delspecifikationerna uppfylls. De data som genereras ger insikter i produktionsprocesserna och ger möjlighet att identifiera negativa trender i ett tidigt skede och vidta motåtgärder. Analysen stöder datadrivna beslut och riktade åtgärder för att optimera arbetsflöden och processer, vilket utgör grunden för ständiga förbättringar. Mätapplikationer inom kvalitetskontroll detekterar så olika dimensioner som längd, bredd, höjd, djup, tjocklek, temperatur, vibration, tryck, genomflöde och färg.
Ta reda på hur SICK:s lösningar kan hjälpa dig vid automatiserade mätapplikationer.
SICK:s lösningsportfölj för kvalitetskontroll – mätteknik
Som kompetent partner erbjuder SICK dig en bred lösningsportfölj av produkter, system- och mjukvarulösningar samt tjänster – från en enda källa och över hela världen. Den omfattar innovativ teknik för kvalitetskontroll inom ett brett spektrum av industrier och möjliggör bättre effektivitet och kvalitet i automatiserade produktionsmiljöer. Nedan kan du se vilka lösningar som finns tillgängliga för mätapplikationer.