Högre produktkvalitet med lösningar för optisk defektdetektion
Defektdetektion omfattar alla applikationer som syftar till att detektera defekter och märka de berörda produkterna som ”inte OK” (NIO). Med en proaktiv, automatiserad defektdetektion i realtid kan tillverkarna förbättra produktkvaliteten genom att tidigt detektera defekta produkter och varor och sortera ut dem eller efterbearbeta dem. Denna process minskar driftstoppen, förbättrar beläggningen och sänker produktionskostnaderna.
Automatiserade lösningar för kvalitetskontroll kännetecknas av hög tillförlitlighet och ett brett spektrum av möjliga applikationer. De detekterar repor i ytor såväl som brutna kanter eller felaktigt positionerade etiketter eller komponenter. Detta gäller även situationer där manuella inspektioner stöter på begränsningar.
Olika tekniker används beroende på produkternas samt produktionsförhållandenas typ och beskaffenhet. Många faktorer måste beaktas vid val av rätt automatiseringslösning – kontrast, dimension och defektens position samt produktionslinjens hastighet. Ta reda på hur lösningarna från SICK kan hjälpa dig vid automatiserad detektion.
Chain Watch System
Chain Watch System övervakar statusen hos kedjelänkar i transportörsystem och detekterar kritiska defekter innan ett brott inträffar. Denna prediktiva kontroll kan förhindra produktionsstopp, ökar säkerheten för människor, miljö och material och ökar effektiviteten.
Ta reda på hur Chain Watch System detekterar defekter.

SICK:s lösningsportfölj för kvalitetskontroll för defektdetektion
Som kompetent partner erbjuder SICK dig en bred lösningsportfölj av produkter, system- och mjukvarulösningar samt tjänster – från en enda källa och över hela världen. Den omfattar innovativa lösningar inom ett brett spektrum av industrier och möjliggör bättre effektivitet och kvalitet i automatiserade produktionsmiljöer. Nedan kan du se vilka lösningar som finns tillgängliga för användning inom området defektdetektion.