Högre produktkvalitet med lösningar för fullständighetskontrollen
Fullständighetskontrollen säkerställer att alla delar av en behållare finns eller att elementen i en komponentgrupp är kompletta och installerade på rätt ställe. Automatiserade testförfaranden erbjuder här en rad fördelar. De säkerställer betydligt färre fel och kassationer och ökar effektiviteten i produktionen eftersom de gör potentiella justeringar överflödiga. Genom att använda tekniker som bildteknik, AI och Deep Learning-programvara kan fullständighetskontrollerna snabbt och tillförlitligt identifiera saknade komponenter. Automatiserade lösningar för fullständighetskontrollen kan också användas där andra kontrollmetoder stöter på begränsningar. Olika tekniker används beroende på produkternas samt produktionsförhållandenas typ och beskaffenhet. Vid val av lämplig automatiseringslösning gäller det att ta hänsyn till olika faktorer. Till detta hör komponenternas position, inriktning, färg, kontrast och andra fysiska egenskaper samt produktionslinjens hastighet. Ta reda på hur lösningarna från SICK kan hjälpa dig vid den automatiserade fullständighetskontrollen.
SICK:s lösningsportfölj för kvalitetskontrollen för fullständighetskontroll
Som kompetent partner erbjuder SICK dig en bred lösningsportfölj av produkter, system- och mjukvarulösningar samt tjänster – från en enda källa och över hela världen. Den omfattar innovativa lösningar för kvalitetskontroll inom ett brett spektrum av industrier och möjliggör bättre effektivitet och kvalitet i automatiserade produktionsmiljöer. Nedan kan du se vilka lösningar som finns tillgängliga för applikationer på området fullständighetskontroll.