Vandforsyning

23. nov. 2022

Vandselskaber er i dag udsat for større og større krav om at kunne effektivisere og dokumentere, at vandet er klart, friskt og rent. Processerne automatiseres og overvåges i stigende grad for at gøre dem mere effektive. SICK har en række løsninger til automatisering i forbindelse med vandforsyning. Her vil vi fremhæve nogle af dem som er mest gængse.

Robust tryksensor sikrer lang levetid i vandbehandlingsprocesser med trykstød

PBS plus er en robust tryktransmitter og switch i én sensor, som typisk bliver valgt, når man vil sikre en lang levetid i vandbehandlingsprocesser med trykstød. I vandværker er den det ideelle valg i forbindelse med håndtering af råvand, kalkpillesiloer, sandsiloer og doserings-, skyllevands- eller recirkulationspumper.

 

>> Sensoren måler absolut tryk, relativt tryk og vakuum i måleområdet fra -1 til 1.000 bar. IO-link giver mulighed for at overvåge trykstød, sensortemperatur og andre nødvendige data til optimering af processtyring og vedligehold. Disse data kan potentielt indgå i overordnede systemer som SRO-anlæg. PBS Plus fås med to transistorudgange, skalerbar analog udgang (strøm/spænding), og IO-Link interface i alle versioner. Den indstilles via de tre taster og displayet eller med SICK Sopas software via IO-Link interface. Procesdata transmitteres som måleværdier i bar til en styring via IO-Link interface. Med diagnosemulighederne kan værdier for temperatur vises i °C, og minimum- og maksimumværdierne for temperatur og tryk kan overvåges. Huset kan drejes i to retninger, så displayet og det elektriske M12 stik kan justeres optimalt i alle montagesituationer. PBS plus har mange anvendelsesmuligheder med måleområder fra 0,4 bar til 1.000 bar (relativt tryk). Den arbejder også i områder med absolut tryk eller vakuum. Som følge af den fuldsvejste membran af rustfrit stål er PBS plus meget modstandsdygtig over for korrosion.

 > PBS plus i onlinekataloget 

Har du spørgsmål så ring 4582 6400 eller skriv til os på: teknik@sick.dk

Temperaturovervågning på den nemme måde

TBS sikrer optimal fortrådning og brugervenlighed. Både økonomisk og teknisk udgør føleren den ideelle løsning til at monitorere temperatur i vandforsyningen

>> TBS Temperatur switch er nem at bruge og har et robust design. Føleren har allerede vist sit værd inden for vandforsyningen som en velegnet sensor til at kontrollere kravet om friskt vand med en passende lav temperatur gennem hele vandforsyningsprocessen fra vandværket til forbrugerne. Føleren består af en målestav fremstillet i rustfrit stål 1.4571 et sensor legeme, en procestilslutning og en displaydel. I målestaven, der fås i længder op til 350 mm, sidder et sensorhoved med et indbygget Pt1000 element (klasse A), der sikrer temperaturfølerens store nøjagtighed. Følerens sensorlegeme leveres med op til to transistor PNP- eller NPN-udgange og en analogudgang. Skærmen består af et stort læseligt display, tre trykknapper og tydelige lysdioder, der viser transistorudgangenes status. Konfigurationen er simpel og følger den menubaserede navigation med velkendte og standardiserede funktioner. TBS giver en enestående fleksibilitet i forbindelse med installation af føleren. Skærmen med display og trykknapper kan justeres uafhængigt af sensorlegemet, så den står optimalt for brugeren. Det samme gælder procesforbindelsen som kan drejes selvstændigt og hvormed føleren altid muliggør den mest hensigtsmæssige fortrådning.

> TBS i onlinekataloget

Har du spørgsmål, så ring 4582 6400  eller skriv til os på: teknik@sick.dk