Tryksensorer
PBS plus

Multifunktionel IO-Link-sensor til trykmåling, -styring og -overvågning

Din fordel

  • Lave omkostninger til lagerføring, korte leveringstider, få varianter
  • Kortere installationstid takket være display og hus, der kan drejes i to retninger
  • Pålideligt design: Hermetisk sammensvejst målecelle af rustfrit stål
  • IO-Link-procesdata behøver ikke omregnes særskilt – de vises automatisk som måleværdier i bar
  • Udførlige diagnosticeringsmuligheder via IO-Link (f.eks. trykspidser, omgivelsestemperatur) leverer data til Predictive Maintenance
  • Økonomisk løsning til hydrostatiske niveaumålinger (ved hjælp af stor målenøjagtighed og små måleområder)

Oversigt

Multifunktionel IO-Link-sensor til trykmåling, -styring og -overvågning

PBS plus er en elektronisk trykafbryder, et manometer og et display i ét -– fås med to transistorudgange, analog udgang IO-Link. Den indstilles med tre taster og displayet eller via IO-Link. Huset kan drejes i to retninger – displayet og den elektriske tilslutning kan justeres optimalt i alle montagesituationer. PBS plus har mange anvendelsesmuligheder med måleområder fra 0,4 bar til 1.000 bar (relativt tryk). Den arbejder også i områder med absolut tryk eller vakuum. Som følge af den fuldsvejste membran af rustfrit stål er PBS plus meget modstandsdygtig over for korrosion. Procesdata transmitteres som måleværdier i bar til en styring via IO-Link. Med diagnosemulighederne kan temperaturværdier vises i °C, og minimums- og maksimumsværdierne for temperatur og tryk kan overvåges.

Overblik
  • Omkobbelbare transistorudgange (PNP/NPN) og analog udgang (strøm/spænding)
  • Skalerbar analog udgang (5:1-Turndown)
  • Stor målenøjagtighed: ± 0,5 %
  • IO-Link til at transmittere procesdata som måleværdier i bar til styringen
  • Huset kan drejes to steder (procestilslutning/display), og displayet kan drejes 180°
  • Gængse procestilslutninger, også med membran i plan med fronten

 

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Sensorløsninger til hydraulik og pneumatik

Fluid-Power-sensorer fra SICK sikrer intelligente, fleksible og pålidelige målinger i talrige anvendelser inden for pneumatik og hydraulik.

Læs mere

Fordele

Mange funktioner til lave omkostninger: Måletransmitter, kontakt, display, logik og Industri 4.0-konnektivitet i en enkelt enhed

Trykafbryderen PBS plus blev udviklet med henblik på optimal funktionalitet og mange anvendelsesmuligheder. Resultatet: Et utal af indstillingsmuligheder sænker antallet af sensorvarianter, der er nødvendige i en produktion, hvilket derudover også reducerer eventuelle udgifter til lagerføring hos kunden. For eksempel takket være den praktiske omkoblingsfunktion: Så kan man på stedet definere på sensoren, om der udgives et PNP- eller et NPN-koblingssignal, eller om man ved det analoge signal ønsker en strøm- eller spændingsudgang.

Varianter med op til to koblingspunkter, analog udgang og IO-Link gør PBS plus til en sensor, der kan varieres i høj grad.

Med den skalerbare analoge udgang kan applikationen tilpasses individuelt til det relevante trykområde.
IO-Link sikrer diagnosefunktioner og forebyggende vedligeholdelse. Også den eksterne parametrering letter håndteringen og sikrer, at der kun skal bruges få ressourcer til vedligeholdelse.

Takket være de mange funktioner egner den samme udførelse af PBS plus sig til mange applikationer. På den måde kan ressourcerne og omkostningerne til lagerføring reduceres effektivt.

Maksimal fleksibilitet ved indbygningen

PBS plus kan i høj grad tilpasses til den pågældende applikation og indbygningssituation på stedet. Således kan huset for eksempel drejes to gange – ved procestilslutningen og ved displaykappen. Den elektriske tilslutning kan dermed til enhver tid drejes i den ønskede retning. Derudover kan displayvisningen drejes 180°. Det giver mulighed for indbygning i stort set alle maskindesigns og sikrer nem adgang til displayet og indstillingselementerne. Desuden øger de mange procestilslutninger, der kan fås – inklusive membraner, som er i plan med fronten, klæbrige, krystalliserende og viskøse medier – PBS plus’ indbygningsmuligheder.

Afhængigt af kravene på stedet kan PBS plus leveres med standard-gevindtilslutninger eller membran i plan med front.

Tryksensoren kan i stort set alle maskindesigns justeres optimalt i retning af fagmanden, hvilket gør den markant lettere at betjene og aflæse.

PBS plus kan indbygges hurtigt og nemt. Og her kan parametreringen foretages automatisk via IO-Link.

Velegnet til mange maskindesigns: PBS plus tilpasser sig fleksibelt i alle indbygningssituationer.

Fremstillet til krævende forhold

Uanset om der er tale om aggressive miljøer, høje tryk på op til 1.000 bar eller viskøse væsker, så føler PBS plus sig særdeles godt tilpas i udfordrende omgivelser. Takket være den indbyggede elektroniske celle med helsvejst membran af rustfrit stål modstår den selv aggressive medier, fordi der mellem målecellen og membranen ikke er behov for et tætnende medium, der potentielt kan angribes. Medietemperaturer mellem −20 °C und +85 °C udgør heller ikke et problem for PBS plus. Dermed sikrer den meget stor pålidelighed ved koblingsprocesser og trykmålingen.

Med den helsvejste membran af rustfrit stål er PBS plus beskyttet effektivt mod korrosion.

Takket være tæthedsgrad/kapsling IP67 er sensoren ufølsom over for vand og støv.

En stor præcision fra og med tryk på 0,4 bar gør enheden særdeles økonomisk til hydrostatiske niveaumålinger med lave vandsøjler.

Konstant ydelse under driften: PBS plus sørger for meget stor processikkerhed i applikationer med krævende målebetingelser.

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    ProdukttypeTryksensor
    Måleområder
    Relativt tryk0 bar ... 0,4 bar (0 psi ... 6 psi) til 0 bar ... 1.000 bar (0 psi …14.504 psi)
    Absolut tryk0 bar ... 0,4 bar (0 psi ... 6 psi) til 0 bar ... 25 bar (0 psi ... 363 psi)
    Vakuum og ±-måleområder-1 bar ... 0 bar (-14,5 psi ... 0 psi) til –1 bar ... +24 bar (-14,5 psi ... +348 psi)
    TrykenhedBar (kan kobles om til psi, MPa, kPa, kg/cm2)
    Præcision≤ ± 0,5 % af måleområdet
    Transistorudgangenes indstillingspræcision≤ ± 0,5% af måleområdet
    UdgangssignalUdgang 1: PNP/IO-Link, Udgang 2 (valgfri): PNP/NPN kan omkobles, Analog udgang (valgfri): 4…20 mA / 0…10 V kan omkobles
    Elektrisk tilslutningRund stikforbindelse M12 x 1
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads