Oversigt
Temperaturovervågning på den nemme måde
Temperaturafbryderen TBS er enkel at betjene og har et robust design. Den er udviklet til temperaturmåling og -overvågning af driftsmidler som hydraulikolie, køle/smøremiddel og rensevæsker i anlægs- og maskinindustrien. Med op til to transistorudgange og en analog udgang kan den anvendes universelt. Det store, let aflæselige display og tre store taster letter indstillingen. Den intuitive menustyring og visning orienterer sig efter VDMA-standarden 24574-2. Transistorudgangenes detekteringstilstand vises via LED''er. Ved installationen viser TBS sig særligt fleksibel i kraft af huset, der kan drejes i to retninger: Displayet kan drejes mod huset i retning af operatøren. Desuden er en ordentlig kabelføring mulig som følge af husets drejelighed mod procestilslutningen. Temperaturmålingen foregår ved hjælp et Pt1000-element, der sidder i spidsen af den rustfri stålsensor.
Overblik
- Stort display, IO-Link 1.1
- Transistorudgange PNP eller NPN, der kan programmeres uafhængigt af hinanden; som ekstrafunktion analog udgang 4 mA ... 20 mA eller 0 V ... 10 V
- Rund stikforbindelse M12 x 1
- Måleområder –20 °C ... +120 °C
- Pt1000-element, præcisionsklasse A (IEC 60751)
- Diverse montagelængder og tilslutningsgevind
- Dele i kontakt med mediet af korrosionsbestandigt rustfrit stål 1.4571
- Tæthedsgrad/kapsling IP 65 og IP 67